PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1
-
Pелейный модуль безопасности
2981538
2-канальное реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова до SIL 3 или кат. 4, PL e согласно EN ISO 13849, 4 замыкающих контакта, для подключения инкрементальных энкодеров и пусковых устройств, штекерные клеммы с винтовым зажимом, ширина: 45 мм
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Устройство безопасного переключения |
| Применение | Реле скорости вращения |
| Реле состояния останова | |
| Управление | 2-канальный |
| Долговечность механическая | > 50x 106 коммутационных циклов |
| Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
| Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,4 Вт |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Интерфейсы | Энкодер |
| Разъем для датчика инициирующих импульсов | |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Расчетное напряжение изоляции | 250 В |
| 4 кВ (Усиленная изоляция) | |
| Общая информация | |
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,85 ... 1,1 |
| Типовой входной ток при UN | 100 мА |
| Напряжение входной, пусковой и обратной цепи | около 24 В DC |
| Время срабатывания, типовое | 15 мс |
| Время возврата, типовое | 12 мс |
| Время возврата в состояние готовности | 1 c |
| Защитная схема | Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
| Максимальная частота | 2 кГц (IN1, IN2) |
| 400 кГц (RJ45) | |
| Индикатор состояния | СИД (зеленых) |
| Исполнение контакта | 4 замыкающиеся цепи |
| Материал контакта | AgNi10, + 5 мкм золото |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC (при поврежденном золотом покрытии) |
| 60 В AC/DC (при наличии золотого покрытия) | |
| Минимальное напряжение переключения | 100 мВ AC/DC |
| Предельный ток длительной нагрузки | 5 A |
| 100 мА (Сигнальный выход) | |
| Максимальный пусковой ток | 6 A |
| Минимальный пусковой ток | 1 мА |
| Среднеквадрат. значение суммарного тока | 42,25 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 67 Вт (24 В постоянного тока, τ = 0 мс) |
| 36 Вт (48 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
| 43 МВт (110 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
| 68 МВт (220 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
| Коммутационная способность минимальная | 1 мВт |
| Коммутационная способность (3600/ч коммутац. циклов) | 2 A (24 B (DC13)) |
| 3 A (230 В (AC15)) | |
| Выходные предохранители | 6 A gL |
| Такт/оповещение | |
| Количество выходов | 4 |
| Технология подключения | |
| вставной | да |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет | желтый |
| Материал корпуса | PA |
| Данные по технике безопасности | |
| Категория останова | 0 |
| Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
| Категория | 4 |
| Уровень эффективности (PL) | e |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Данные по технике безопасности | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Рабочая высота | макс. 2000 м (через NN) |
| Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2981538 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNA |
| Ключ изделия | DNA242 |
| GTIN | 4017918996826 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 370,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 365 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
CABLE-25/8/250/RSM/E-SIMO611D - Кабель-адаптер 2901746
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDEL - Кабель-адаптер 2902338
-
CABLE- 9/8/250/RSM/ELAU - Кабель-адаптер 2902984
-
CABLE-15/8/100/RSM/BM - Кабель-адаптер 2904108
-
CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - Кабель-адаптер 2981583
-
CABLE-25/8/250/RSM/ARADEX - Кабель-адаптер 2981596
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D - Кабель-адаптер 2981606
-
CABLE-15/8/250/RSM/MHD/G - Кабель-адаптер 2981619
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIN800 - Кабель-адаптер 2981622
-
CABLE-15/8/250/RSM/FM-NC - Кабель-адаптер 2981635
-
CABLE-15/8/250/RSM/DKC - Кабель-адаптер 2981648
-
CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Кабель-адаптер 2981651
-
CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - Кабель-адаптер 2981664
-
CABLE-15/8/250/RSM/PD - Кабель-адаптер 2981758
-
CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE - Кабель-адаптер 2981826
-
CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX - Кабель-адаптер 2986698
-
CABLE-15/8/250/RSM/IHDUNI-SP - Кабель-адаптер 2986973
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - Кабель-адаптер 2986986
-
CABLE-20/8/250/RSM/FANUC - Кабель-адаптер 2986999
Преимущества для вас
Простота конфигурирования с помощью программного приложения (PSR-RSM4)
До SIL 3 согласно МЭК 61508
Возможность подключения стандартных датчиков