PSR-M-EM3-HTL1-PI - Модуль расширения
1105010

Безопасный модуль расширения для контроля останова, частоты и направления вращения, контроля 2 осей, бесконтактный датчик NPN/PNP, энкодер 1 x HTL, интерфейс TBUS, до SIL 3, кат. 4/PL e, штекерная клемма push-in, соединитель TBUS прилагается

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономичное решение в области безопасности благодаря адаптируемости к индивидуальным требованиям
Быстрый ввод в эксплуатацию после простой настройки конфигурации аппаратного и программного обеспечения
Минимальный простой машин благодаря комплексной и легко понятной диагностике
Быстрая установка без использования инструмента благодаря push-in Technology
Небольшая ширина корпуса, всего 22,6 мм
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Рассчитано на лифтовые приложения согласно EN 81-20