Конфигурируемая и индивидуально масштабируемая система безопасности PSRmodular представляет собой гибкое решение для мониторинга машины или установки. Безопасные модули расширения служат для контроля состояния останова, частоты и направления вращения. Модуль рассчитан на подключение бесконтактных датчиков NPN/PNP, а также энкодеров TTL.
PSR-M-EM2-TTL1-SC
-
Модуль расширения
1104989
Безопасный модуль расширения для контроля останова, частоты и направления вращения, контроля 2 осей, бесконтактный датчик NPN/PNP, энкодер 1x TTL с реле контроля напряжения (5 В), интерфейс TBUS, до SIL 3, кат. 4/PL e, штекерная винтовая клемма, соединитель TBUS прилагается
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Тип изделия | Устройство безопасного переключения |
Применение | Реле скорости вращения |
Реле состояния останова | |
Контроль направления вращения | |
Управление | 1- и 2-канальная |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Время | |
Время реакции | См. руководство пользователя |
Время перезапуска | мин. 5 c (Время загрузки) |
макс. 10 c (Время загрузки) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,41 Вт (UB = 28,8 V, IN1 = IN2 = 50 mA) |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Интерфейсы | Монтажные рейки TBUS для подключения к ведущему модулю, входят в объем поставки |
Энкодер | |
Бесконтактный датчик | |
Расчетное импульсное напряжение / изоляция | Основная изоляция 4 кВ между питанием 24 В и устройствами ввода-вывода к корпусу |
Питание | |
Наименование | A1/A2 |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 19,2 В DC ... 28,8 В DC |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -20 % / +20 % (внешний предохранитель, тип. 1 А) |
Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 40 мА |
Потребляемая мощность на US | тип. 0,96 Вт |
Ток включения | 20 A (Δt = 500 µs при Us) |
Время фильтрации | тип. 20 мс (при провалах напряжения при Us) |
Защитная схема | Последовательная защита от неправильной полярности |
Измерение | |
Наименование, вход | Входы бесконтактных датчиков |
IN1, IN2 | |
Описание входа | NPN / PNP (3- или 4-проводной) |
Количество входов | 2 |
Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC (NPN) |
16 В DC ... 28,8 В DC (PNP) | |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 16 В DC ... 28,8 В DC (NPN) |
0 В DC ... 5 В DC (PNP) | |
Диапазон входного тока cигнал "0" | < 2 мА (NPN) |
Точность | 5 % (Относительно параметрированного граничного значения) |
Максимальная частота | макс. 5 кГц |
Коэффициент заполнения | 55 % ... 95 % |
Длительность импульса | мин. 20 мкс |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 150 Ом |
Потребляемый ток | тип. 13 мА (NPN, при US) |
тип. -13 мА (PNP, при US) | |
макс. 17 мА (NPN, при 28,8 В DC) | |
макс. -15 мА (PNP, при 28,8 В DC) | |
Измерение | |
Наименование, вход | Вход кодирующего устройства |
Описание входа | TTL |
Количество входов | 1 |
Входное полное сопротивление | 120 Ом (на дорожку) |
Точность | 5 % (Относительно параметрированного граничного значения) |
Максимальная частота | макс. 500 кГц |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 150 Ом |
TTL Форма сигнала / уровень сигнала | 2,5 В ... 5 В (Скважность дорожки A, B: 50 % ±15 %, сдвиг фаз дорожки A, B: 90° ±40°, питание: 5 В ±0,1 В) |
Потребляемый ток | тип. 30 мА (Подключение питания 5 В ) |
тип. 42 мА (на дорожку при US) |
Цифровой: Питание бесконтактных датчиков (24V/0V) | |
Защита от короткого замыкания | нет |
Диапазон номинального выходного напряжения | 16,7 В DC ... 26,3 В DC (US - 2,5 V) |
Технология подключения | |
вставной | да |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Индикатор состояния | 1 x светодиод (зеленый), 2 x светодиода (оранжевых) |
5 x светодиодов (желтых) | |
Индикация рабочего напряжения | 1 зеленый светодиод |
Индикация ошибок | 2 x светодиода (красных) |
Ширина | 22,61 мм |
Высота | 112,58 мм |
Глубина | 113,6 мм |
Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
Данные по технике безопасности: EN ISO 13849-1 | |
Категория | 4 |
Уровень эффективности (PL) | e |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 55 °C (Cоблюдайте кривые) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 85 °C |
Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 95 % (без выпадения конденсата) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 95 % (без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 10г для Δt = 16 мс (длительная ударная нагрузка, 1000 ударов в каждом направлении) |
Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 2г |
CE | |
Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | Учитывайте ограничение рабочих характеристик |
Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
Номер артикула | 1104989 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNA |
Ключ изделия | DNA363 |
GTIN | 4055626974798 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 191,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 191,3 g |
Номер таможенного тарифа | 85371098 |
Страна происхождения | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономичное решение в области безопасности благодаря адаптируемости к индивидуальным требованиям
Быстрый ввод в эксплуатацию после простой настройки конфигурации аппаратного и программного обеспечения
Минимальный простой машин благодаря комплексной и легко понятной диагностике
Небольшая ширина корпуса, всего 22,6 мм
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Рассчитано на лифтовые приложения согласно EN 81-20
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс