Конфигурируемая и индивидуально масштабируемая система безопасности PSRmodular представляет собой гибкое решение для мониторинга машины или установки. Безопасный модуль расширения обеспечивает систему дополнительными безопасными аналоговыми входами.
PSR-M-EF7-SAI4-PI
-
Модуль расширения
1104986
Безопасный модуль расширения с 4 безопасными аналоговыми входами, 0 В ... 10 В, 0 мА или 4 мА ... 20 мА, интерфейс TBUS, до кат. 4/PL e, SIL 3, штекерная клемма push-in, соединитель TBUS прилагается
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Применение | Аналоговый ВХОД |
| Управление | 1- и 2-канальная |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Время | |
| Время реакции | См. руководство пользователя |
| Время перезапуска | мин. 5 c (Время загрузки) |
| макс. 10 c (Время загрузки) | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,76 Вт (при макс. допустимой нагрузке) |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Интерфейсы | Монтажные рейки TBUS для подключения к ведущему модулю, входят в объем поставки |
| Расчетное импульсное напряжение / изоляция | Базовая изоляция 4 кВ между всеми токовыми цепями и корпусами |
| Гальваническая развязка, 0,5 кВ, функциональная изоляция между логической схемой и аналоговыми входами и между самими аналоговыми входами | |
| Питание | |
| Наименование | A1/A2 |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 19,2 В DC ... 28,8 В DC |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -20 % / +20 % (внешний предохранитель, тип. 6 А) |
| Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 82 мА (без питания датчика) |
| тип. 212 мА (с питанием датчика) | |
| Потребляемая мощность на US | тип. 1,96 Вт (без питания датчика) |
| тип. 5,08 Вт (с питанием датчика) | |
| Ток включения | макс. 14 A (Δt = 1 мс при Us) |
| Время фильтрации | тип. 5 мс (при провалах напряжения при Us) |
| Защитная схема | Последовательная защита от неправильной полярности |
| Аналоговый | |
| Наименование, вход | IN S1, IN S2, IN S3, IN S4 |
| Описание входа | Связанные с обеспечением безопасности аналоговые входы, конфигурируемые как входы тока или напряжения, с гальванической развязкой |
| Количество входов | 4 |
| Способ подключения | 2-проводная, 3-проводная или 4-проводная схема (2 для сигналов датчиков + 2 для напряжения питания) |
| Указание по технологии подключения | экранирован. |
| Частота дискретизации | 2,5/5/10/16,6/20/50/60/100/200/400/800/1000/2000/4000 Гц |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 25 мА (Измерительный диапазон) |
| 0 мА ... 20 мА (конфигурируемый диапазон измерений с диапазоном диагностики 20,1 мА ... 23 мА) | |
| 4 мА ... 20 мА (конфигурируемый диапазон измерений с диапазоном диагностики 20,1 мА ... 23 мА (верхняя граница), 2,5 мА ... 3,8 мА (нижняя граница)) | |
| Входной сигнал напряжения | 0 В ... 12 В (Измерительный диапазон) |
| 0 В ... 10 В (конфигурируемый диапазон измерений с диапазоном диагностики 10,05 В ... 11,5 В (верхняя граница), 0,1 В (нижняя граница)) | |
| Макс. допустимый ток | макс. 35 мА (в виде входа тока) |
| Допустимое напряжение | макс. 24 В (в виде входа тока) |
| макс. 14 В (в виде входа напряжения) | |
| Входное сопротивление, вход тока | 290 Ом ±25 % (включая внутреннюю защитную схему) |
| Входное сопротивление, вход напряжения | 185 кΩ ±25 % |
| Разрешение преобразователя A/D | 16 бит |
| Разрешение (ток) | 381 нА |
| Разрешение (напряжение) | 152 мкB |
| Точность | тип. ± 2 % (в виде входа тока, относительно предельного значения диапазона измерений) |
| макс. ± 2,5 % (в виде входа тока) | |
| тип. ± 1 % (в виде входа напряжения, относительно предельного значения диапазона измерений) | |
| макс. ± 1,5 % (в виде входа напряжения) | |
| Температурные коэффициенты | тип. ± 0,07 %/K |
| макс. ± 0,07 %/K | |
| Предельная частота (3 дБ) | 160 Гц (RC-фильтр нижних частот 1-го порядка, в виде входа тока) |
| 4 Гц (RC-фильтр нижних частот, в виде входа напряжения) | |
| Частота | 12 Гц (макс рекомендуемая частота сигнала датчика, в виде входа тока) |
| 2 Гц (макс. рекомендуемая частота сигнала датчика, в виде входа напряжения) | |
| Допустимая длина кабеля | макс. 100 м (на вход) |
| Защитная схема | Защита от перегрузки токовых входов |
| Защита от перегрузки входов напряжения | |
| Питание датчика: OUT S1/0V ...OUT S4/0V | |
| Описание | Питающее напряжение датчиков на аналоговый вход |
| Электропитание | 24 В DC ±3 % |
| Ток | макс. 30 мА (Потребляемый ток датчиков на канал) |
| Защищен от короткого замыкания | да |
| Защитная схема | Защита от перегрузки Определение перегрузки при 38 мА |
| Технология подключения | |
| вставной | да |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 14 |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Индикатор состояния | 4 x СИД (желтый, красный) |
| Индикация рабочего напряжения | 1 зеленый светодиод |
| Ширина | 22,61 мм |
| Высота | 107,74 мм |
| Глубина | 113,6 мм |
| Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
| Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
| Данные по технике безопасности | |
| Категория останова | 0 |
| Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
| Уровень эффективности (PL) | e (2-канальная разводка) |
| d (1-канальная разводка) | |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - Высокие требования при 2-канальной схеме | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - Высокие требования при 1-канальной схеме | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 2 |
| Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (2-канальная разводка) |
| 2 (1-канальная разводка) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 55 °C (Cоблюдайте кривые) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 85 °C |
| Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
| Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 95 % (без выпадения конденсата) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 95 % (без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 10г для Δt = 16 мс (длительная ударная нагрузка, 1000 ударов в каждом направлении) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 2г |
| CE | |
| Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Учитывайте ограничение рабочих характеристик |
| Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
| Номер артикула | 1104986 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNA |
| Ключ изделия | DNA362 |
| GTIN | 4055626974804 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 193,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 145 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
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
Экономичное решение в области безопасности благодаря адаптируемости к индивидуальным требованиям
Быстрый ввод в эксплуатацию после простой настройки конфигурации аппаратного и программного обеспечения
Минимальный простой машин благодаря комплексной и легко понятной диагностике
Быстрая установка без использования инструмента благодаря push-in Technology
Небольшая ширина корпуса, всего 22,6 мм
До категории 4/PL e согласно ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Рассчитано на лифтовые приложения согласно EN 81-20