Конфигурируемая и индивидуально масштабируемая система безопасности PSRmodular представляет собой гибкое решение для мониторинга машины или установки. Безопасный модуль расширения обеспечивает систему дополнительными безопасными выходами, а также сигнальными выходами.
PSR-M-EF4-SDO4-DO4-PI
-
Модуль расширения
1104868
Безопасный модуль расширения с 4 безопасными выходами (0,4 A), 4 входами сброса, 4 сигнальными выходами, интерфейсом TBUS, до SIL 3, кат. 4/PL e, SIL 3, штекерная клемма push-in, соединитель TBUS прилагается
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Применение | Безопасное отключение |
| Управление | 1- и 2-канальная |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Время | |
| Время реакции | См. руководство пользователя |
| Время перезапуска | мин. 5 c (Время загрузки) |
| макс. 10 c (Время загрузки) | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 6,67 Вт (при макс. допустимой нагрузке) |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Интерфейсы | Монтажные рейки TBUS для подключения к ведущему модулю, входят в объем поставки |
| Расчетное импульсное напряжение / изоляция | Основная изоляция 4 кВ между питанием 24 В и устройствами ввода-вывода к корпусу |
| Питание | |
| Наименование | A1/A2 |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -20 % / +20 % (внешний предохранитель, тип. 6 А) |
| Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 30 мА (Выходы неактивны) |
| тип. 55 мА (Выходы активны, без нагрузки) | |
| Потребляемая мощность на US | тип. 0,72 Вт (Выходы неактивны) |
| Ток включения | < 10 A (Δt = 1 мс при Us) |
| Время фильтрации | тип. 5 мс (на A1 при резком падении напряжения при Us) |
| Защитная схема | Последовательная защита от неправильной полярности |
| Питание | |
| Наименование | 24V/0V |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -20 % / +20 % (внешний предохранитель, тип. 5 А) |
| Номинальный ток питания цепи управления IS | См. блок питания A1/A2 |
| Ток включения | 10 A (Δt = 1 мс при Us) |
| Время фильтрации | тип. 1 мс (при провалах напряжения) |
| Защитная схема | Последовательная защита от неправильной полярности |
| Цифровой: Входы сигнала сброса (FBK1, FBK2, FBK3, FBK4) | |
| Описание входа | МЭК 61131-2, тип 3 |
| Количество входов | 4 |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 28,8 В DC |
| Диапазон входного тока cигнал "0" | < 1 мА |
| Время фильтрации | 250 мс ±2 мс (Частота тестовых импульсов > 500 мс) |
| Длина кабеля | макс. 100 м (на вход) |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 1,2 кΩ (Входная цепь и цепь сброса при US) |
| Потребляемый ток | тип. 10 мА (тип. при US) |
| макс. 13 мА (при управляющем напряжении 28,8 В DC) | |
| Цифровой: O1A, O1B, O2A, O2B, O3A, O3B, O4A, O4B | |
| Описание выходов | цифровые выходы с функциями безопасности |
| PNP, OSSD | |
| МЭК 61131-2 тип 0,5 (учитывать предельный ток длительной нагрузки) | |
| Количество выходов | 8 (можно использовать как 4 x 2-канальные выходы) |
| Защита от короткого замыкания | Да (самоограничение при 1,1 A) |
| Ток утечки | макс. 500 мкA |
| Длина кабеля | макс. 100 м (на каждый выход) |
| Активная нагрузка | мин. 50 Ом (Учитывать предельный длительный ток) |
| Макс. емкостная нагрузка | макс. 680 нФ |
| Макс. индуктивная нагрузка | макс. 1,4 мГн |
| Предельный ток длительной нагрузки | 400 мА (на канал) |
| 3,2 A (Суммарный ток всех безопасных цифровых выходов) | |
| Ток включения | макс. 750 мА (Δt 100 с) |
| Номинальное напряжение | 24 В DC (Питание через A1) |
| Диапазон номинального выходного напряжения | 18 В DC ... 27,6 В DC (US - 1,2 B) |
| Частота коммутации | макс. 1/4 x tцикл [Гц] |
| Выходное напряжение в отключенном состоянии | < 0,1 В |
| Пробный импульс | < 80 мкс (Ширина тестового импульса: низкий тестовый импульс) |
| Частота тестового импульса, низкий тестовый импульс > 2 x Tцикл | |
| < 20 мкс (Ширина тестового импульса, высокий тестовый импульс) | |
| ≥ 1,5 c (Частота тестового импульса, высокий тестовый импульс) | |
| Схема разряда | Да, внутренняя |
| Оповещение: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| Описание выходов | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| не обеспечивает безопасность | |
| Опорная масса A2/0V | |
| Количество выходов | 4 |
| Выходное напряжение в отключенном состоянии | макс. 0,1 В |
| Диапазон выходного напряжения | 18,2 В DC ... 27,8 В DC (US - 1 В) |
| Напряжение | 24 В DC (через A1) |
| Максимальный пусковой ток | 1,1 A (Δt = 3 сек при Us) |
| Предельный ток длительной нагрузки | 100 мА (на канал) |
| 400 мА (Суммарный ток всех цифровых сигнальных выходов) | |
| Ток утечки | макс. 100 мкA |
| Активная нагрузка | мин. 180 Ом (Учитывать предельный длительный ток) |
| Частота коммутации | макс. 1/4 x tцикл [Гц] |
| Защита от короткого замыкания | Да (самоограничение при 1,1 A) |
| Схема разряда | Нет |
| Длина кабеля | макс. 100 м (на каждый выход) |
| Технология подключения | |
| вставной | да |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 14 |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Индикатор состояния | 1 x светодиод (зеленый), 2 x светодиода (оранжевых) |
| 8 x СИД (желтый) | |
| 4 x светодиода (зеленый, красный) | |
| Индикация рабочего напряжения | 1 зеленый светодиод |
| Индикация ошибок | 2 x светодиода (красных) |
| Ширина | 22,61 мм |
| Высота | 107,74 мм |
| Глубина | 113,6 мм |
| Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
| Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
| Данные по технике безопасности | |
| Категория останова | 0 |
| Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
| Уровень эффективности (PL) | e (2-канальная разводка) |
| d (1-канальная разводка) | |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - Высокие требования при 2-канальной схеме | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - Высокие требования при 1-канальной схеме | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 2 |
| Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (2-канальная разводка) |
| 2 (1-канальная разводка) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 55 °C (Cоблюдайте кривые) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 85 °C |
| Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
| Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 95 % (без выпадения конденсата) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 95 % (без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 10г для Δt = 16 мс (длительная ударная нагрузка, 1000 ударов в каждом направлении) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 2г |
| CE | |
| Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Учитывайте ограничение рабочих характеристик |
| Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
| Номер артикула | 1104868 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNA |
| Ключ изделия | DNA362 |
| GTIN | 4055626972954 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 174,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 141 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
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
Экономичное решение в области безопасности благодаря адаптируемости к индивидуальным требованиям
Быстрый ввод в эксплуатацию после простой настройки конфигурации аппаратного и программного обеспечения
Минимальный простой машин благодаря комплексной и легко понятной диагностике
Быстрая установка без использования инструмента благодаря push-in Technology
Небольшая ширина корпуса, всего 22,6 мм
До категории 4/PL e согласно ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Рассчитано на лифтовые приложения согласно EN 81-20