Конфигурируемая и индивидуально масштабируемая система безопасности PSRmodular представляет собой гибкое решение для мониторинга машины или установки. Безопасный модуль расширения обеспечивает систему дополнительными безопасными входами для контроля контактных ковриков и монтажных планок.
PSR-M-EF3-SDI12-MAT-PI
-
Модуль расширения
1104884
Безопасный модуль расширения с 12 безопасными входами для контроля контактных ковриков и монтажных планок, TBUS-интерфейс, до SIL 3, кат. 4/PL e, SIL 3, штекерная клемма push-in, соединитель TBUS прилагается
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Тип изделия | Устройство безопасного переключения |
Применение | Аварийный останов |
Световой барьер | |
Контроль положения защитной двери | |
Коврики | |
Монтажные планки | |
Управление | 1- и 2-канальная |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Время | |
Время реакции | См. руководство пользователя |
Время перезапуска | мин. 5 c (Время загрузки) |
макс. 10 c (Время загрузки) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,28 Вт (при макс. допустимой нагрузке) |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Интерфейсы | Монтажные рейки TBUS для подключения к ведущему модулю, входят в объем поставки |
Расчетное импульсное напряжение / изоляция | Основная изоляция 4 кВ между питанием 24 В и устройствами ввода-вывода к корпусу |
Питание | |
Наименование | A1/A2 |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 19,2 В DC ... 28,8 В DC |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -20 % / +20 % (внешний предохранитель, тип. 4 А) |
Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 53 мА |
Потребляемая мощность на US | тип. 1,27 Вт |
Ток включения | < 2 A (Δt = 1,5 мс при Us) |
Время фильтрации | тип. 10 мс (на A1 при резком падении напряжения при Us) |
Защитная схема | Последовательная защита от неправильной полярности |
Cтабилитроны |
Цифровой: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8, IN9, IN10, IN11, IN12 | |
Описание входа | Безопасные цифровые входы |
МЭК 61131-2 тип 2 | |
Количество входов | 12 |
Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 28,8 В DC |
Диапазон входного тока cигнал "0" | < 1 мА |
Время фильтрации | мин. 3 мс ±2 мс (pегулируется) |
макс. 250 мс ±2 мс (pегулируется) | |
Частота тестовых импульсов ≥ 2 x настроенное время фильтра, мин. Частота тестовых импульсов = 10 мс | |
Длина кабеля | макс. 100 м (на вход) |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | макс. 1,2 кΩ (Входная цепь и цепь сброса при US) |
Защитная схема | Cтабилитроны |
Потребляемый ток | тип. 7,5 мА (тип. при US) |
макс. 9,5 мА (при управляющем напряжении 28,8 В DC) |
Такт: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 | |
Описание выходов | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
Количество выходов | 8 |
Напряжение | 24 В DC (через A1) |
Выходное напряжение в отключенном состоянии | макс. 0,1 В |
Максимальный пусковой ток | 1,1 A (Δt = 3 сек при Us) |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 100 мА (на канал) |
800 мА (Суммарный ток всех выходов) | |
Ток утечки | макс. 100 мкA |
Пробный импульс | ≤ 200 мкс (Ширина тестового импульса) |
Частота тестового импульса = 8 x tцикл [мс] | |
Защитная схема | Cтабилитроны |
Защита от короткого замыкания | Да (самоограничение при 1,1 A) |
Длина кабеля | макс. 100 м (на каждый выход) |
Макс. емкостная нагрузка | макс. 470 нФ |
Макс. индуктивная нагрузка | макс. 2,4 мГн |
Схема разряда | Да, внутренняя |
Технология подключения | |
вставной | да |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 14 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Индикатор состояния | 1 x светодиод (зеленый), 2 x светодиода (оранжевых) |
12 x СИД (желтых) | |
Индикация рабочего напряжения | 1 зеленый светодиод |
Индикация ошибок | 2 x светодиода (красных) |
Ширина | 22,61 мм |
Высота | 107,74 мм |
Глубина | 113,6 мм |
Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
Материал корпуса | PBT |
Данные по технике безопасности | |
Категория останова | 0 |
Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
Уровень эффективности (PL) | e (2-канальная разводка) |
d (1-канальная разводка) | |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - Высокие требования при 2-канальной схеме | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - Высокие требования при 1-канальной схеме | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 2 |
Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (2-канальная разводка) |
2 (1-канальная разводка) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 55 °C (Cоблюдайте кривые) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 85 °C |
Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 95 % (без выпадения конденсата) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 95 % (без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 10г для Δt = 16 мс (длительная ударная нагрузка, 1000 ударов в каждом направлении) |
Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 2г |
CE | |
Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | Учитывайте ограничение рабочих характеристик |
Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
Номер артикула | 1104884 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNA |
Ключ изделия | DNA362 |
GTIN | 4055626973067 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 171,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 141 g |
Номер таможенного тарифа | 85371098 |
Страна происхождения | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономичное решение в области безопасности благодаря адаптируемости к индивидуальным требованиям
Быстрый ввод в эксплуатацию после простой настройки конфигурации аппаратного и программного обеспечения
Минимальный простой машин благодаря комплексной и легко понятной диагностике
Быстрая установка без использования инструмента благодаря push-in Technology
Небольшая ширина корпуса, всего 22,6 мм
До категории 4/PL e согласно ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Рассчитано на лифтовые приложения согласно EN 81-20
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс