PSK DL FLEX - Устройства регистрации данных
2700727

PSK DL FLEX представляет собой пакет решений для регистрации данных с возможностью расширения и параметрирования, интерфейсом Ethernet и GSM-/GPRS-модемом, в комплекте с блоком питания с 4 цифровыми выходами, 24 цифровыми входами и 8 аналоговыми входами, а также принадлежностями и патч-кабелем.

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия


Преимущества для вас

Интерфейс Ethernet (10/100 Мбит/с)
Прямой обмен данными с базой данных SQL
Ввод в эксплуатацию без знания языков программирования
Гибкая возможность расширения
Встроенный GSM-/GPRS-модем
Интегрированный FTP- и веб-сервер