The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

WP-FS HF IP68 PG16 - Плоское уплотнение
3241183

Плоское уплотнение, материал: Centellen, cтепень защиты: IP68, цвет: зеленый, внутренний диаметр: 21 мм

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Плоские уплотнительные кольца из центеллена служат для уплотнения винтовых соединений защитного рукава на неровных поверхностях
 
Степень защиты IP68
Стойкость к воздействию масел, уплотнение от проникновения пыли и воды, устойчивость к УФ-излучению, без галогенов, высокая механическая нагрузочная способность