HC-ALU 6-78 SEAL EMC
-
Уплотнение
2200908
Уплотнение с защитой от ЭМВ для навесного корпуса HC-ALU
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Прессованный профиль из алюминия
В наличии имеются варианты длиной 100 мм ... 1000 мм, а также по индивидуальному заказу
В наличии имеются варианты шириной 53,5 мм ... 161 мм
Степень защиты до IP65
Использование в качестве переносного или настенного корпуса
Опционально в наличии уплотнения от ЭМВ