UNIFOX-C VDE M_DB - Комбинированные клещи
1212840

Пассатижи, 165 мм, губки с противоположной насечкой, испытаны на соответствие VDE 1000 В AC/ 1500 В DC, упаковка: с держателем для демонстрационного стенда (Backcard)

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Эргономичная форма ручки для длительной работы без усталости
Хорошо отрегулированная длина плеча для оптимального усилия удерживания и резки
Заметно низкая затрата усилий при использовании
Пассатижи UNIFOX ... с сертифицированной VDE изоляцией, прямые и скошенные