Модуль ввода-вывода Axioline F для применения в модульной системе ввода-вывода Axioline F. Данный модуль – это модульное устройство ввода-вывода которое можно добавить в локальную шину Axioline F для передачи данных ввода-вывода вышестоящему контроллеру Axioline F или устройству сопряжения с шиной. Он служит для регистрации сигналов резистивных датчиков температуры. Модуль совместим со всеми платиновыми или никелевыми датчиками согласно DIN EN 60751 и SAMA. Кроме того, он работает с датчиками типа Cu10, Cu50, Cu53 и различными датчиками типа KTY8x. В качестве искробезопасного модуля ввода-вывода данное устройство позволяет подключать искробезопасные полевые устройства ввода-вывода напрямую к клеммам модуля.
AXL F EX IS RTD8 XC 1F
-
Температурный модуль
1397158
Axioline F, Модуль регистрации температуры, Аналоговые входы: 8 (для резистивных температурных датчиков), cпособ подключения: 2-, 3-, 4-проводной экранированный кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, Функциональность RTD, искробезопасный, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
IECEx
ID допуска: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
ID допуска: FILE E196811UL регистрация
ID допуска: FIILE E196811ATEX
ID допуска: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
ID допуска: 2024122309122109Совместимые изделия
Преимущества для вас
8 аналоговых каналов ввода для подключения измерительных температурных резисторов (RTD)
Линейные входы 500 Ом, 5 кОм и 10 кОм
2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
Встроенная функция цифровой линеаризации датчиков
Нормированное отображение измеренных значений прямо в °C, °F или Ω
Индикация измеряемых значений в 16-битном формате и в формате с плавающей запятой
Программируемый фильтр
Входы с защитой от короткого замыкания
Стабильность температуры
Очень высокая помехоустойчивость
Незначительное паразитное излучение
Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
Расширенный диапазон температур -40 °C ...+70 °C
Частично лакированные печатные платы
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства