CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Штекерный соединитель
1453450

Штекерный соединитель, Серия изделий: ArcZero, цвет: черный, полюсов: 3, сечение жилы мин.: 1,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 800 VDC, расчетный ток: 20 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, мин. диаметр кабеля: 8 мм, макс. диаметр кабеля: 21 мм, Максимальная нагрузка при отключении: 16 кВт, oбласть применения: Сеть постоянного тока

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное соединение и отсоединение под нагрузкой
Быстрое отсоединение навесных соединений
Экономия времени на обслуживание или замену подключенных устройств
Прочная конструкция для наружного применения, в том числе для экстремальных условий
Особая долговечность и экономичность

Часто задаваемые вопросы


Как работает отключение дуги?

В нормальном режиме работы ток протекает через положительный и отрицательный контакты; управляющий контакт в этом положении изолирован. Если штекерный соединитель отсоединен, то следующие действия выполняются внутри штекерного соединителя.
1) Поло... Смотреть подробнее

В нормальном режиме работы ток протекает через положительный и отрицательный контакты; управляющий контакт в этом положении изолирован. Если штекерный соединитель отсоединен, то следующие действия выполняются внутри штекерного соединителя.
1) Положительный контакт немного короче отрицательного. Поэтому в процессе сепарации он отделяется первым.
2) Одновременно с этим управляющий контакт перемещается из изолированной зоны в проводящую. С этого момента ток проходит через электронику, которая надежно размыкает цепь.
3) Цепь разомкнута, и ток больше не течет. В процессе дальнейшего отключения управляющий и отрицательный контакты разъединяются без образования дуги. PE разработан таким образом, что он отключается последним.

Смотреть меньше

Насколько надежен штекер?

Штекерный соединитель выдерживает воздействия класса IK08 при температуре до -25°C. Сила воздействия сопоставима с ударом молотка средних размеров, падающего на соединитель с высоты около 1 м


Почему штекер такой большой?

Оконечные и распределительные цепи до 20 А и 400 В или 800 В могут быть подключены с помощью штекерного соединителя ArcZero. Для безопасного отключения 400 В или 800 В под нагрузкой необходимы большие расстояния внутри штекерного соединителя между по... Смотреть подробнее

Оконечные и распределительные цепи до 20 А и 400 В или 800 В могут быть подключены с помощью штекерного соединителя ArcZero. Для безопасного отключения 400 В или 800 В под нагрузкой необходимы большие расстояния внутри штекерного соединителя между потенциалами. Эти расстояния предотвращают поражение оператора электрическим током

Смотреть меньше

Нужно ли перехватывать штекер механическим способом?

Да, механические нагрузки, вызванные, например, кабелями, должны восприниматься на расстоянии до 50 см за штекерным соединителем с помощью, например, кабельных стяжек. Необходимо также учитывать радиус изгиба кабеля.


Подходит ли штекер для использования вне помещений?

Да, в штекерном соединителе ArcZero используются те же материалы, что и в штекерных соединителях для ФГ-систем. Поэтому они рассчитаны на длительную эксплуатацию вне помещений. Для проверки взаимодействия материалов при эксплуатации на открытом возду... Смотреть подробнее

Да, в штекерном соединителе ArcZero используются те же материалы, что и в штекерных соединителях для ФГ-систем. Поэтому они рассчитаны на длительную эксплуатацию вне помещений. Для проверки взаимодействия материалов при эксплуатации на открытом воздухе штекерные соединители ArcZero проходят те же лабораторные испытания, что и штекерные соединители для ФГ-систем

Смотреть меньше

Что нужно учитывать при выборе кабеля?

Кабель должен всегда соответствовать требованиям соответствующего применения. Поэтому необходимо ознакомиться с техническим описанием кабеля и выяснить, одобрен ли его производитель для применения в данной области. При выборе кабеля следует обратить ... Смотреть подробнее

Кабель должен всегда соответствовать требованиям соответствующего применения. Поэтому необходимо ознакомиться с техническим описанием кабеля и выяснить, одобрен ли его производитель для применения в данной области. При выборе кабеля следует обратить особое внимание на высоту постоянного напряжения, а также на использование внутри или вне помещений

Смотреть меньше

Что входит в комплект поставки?

Изделия серии ArcZero поставляются в индивидуальной упаковке. В комплект поставки входят все компоненты для безопасной эксплуатации штекерных соединителей. Дополнительные принадлежности можно приобрести на странице подробной информации об артикуле в интернет-магазине.


Как выглядит технология монтажа?

Все артикулы серии имеют технологию винтового соединения с защитной скобой для проводников.


Где можно найти дополнительную информацию о технологии постоянного тока?

На целевой странице «Сети постоянного тока в промышленности» представлена информация о концепциях и решениях по безопасному использованию технологии постоянного тока. Попасть на сайт можно, просто введя веб-код #3258 в поле поиска на нашем сайте.


Гнездовой или штыревой контакт выглядит более темным или покрытым копотью по сравнению с другими контактами. Что это означает?

Это совершенно нормально. Отключающая электроника надежно гасит электрическую дугу. Однако для активации электроники необходима начальная электрическая дуга. Это длится всего несколько миллисекунд, но может привести к обесцвечиванию контактной пары. ... Смотреть подробнее

Это совершенно нормально. Отключающая электроника надежно гасит электрическую дугу. Однако для активации электроники необходима начальная электрическая дуга. Это длится всего несколько миллисекунд, но может привести к обесцвечиванию контактной пары. Эти незначительные обесцвечивания пары контактов не являются критичными для работы штекерного соединителя.

Смотреть меньше

Нужно ли заменять штекер, если на нескольких штырьках или контактах гнезда появляется нагар или сильное обесцвечивание?

Да, штекерный соединитель достиг предела износа. Замените штекерный соединитель.