BPC 120 C 25 BK - Штекерный соединитель
1571084

Штекерный соединитель, Серия изделий: BPC 120, цвет: черный, полюсов: 1, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 120 A, Тип подключения: Обжим, мин. диаметр кабеля: 7,2 мм, макс. диаметр кабеля: 12,4 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Патентованная конструкция, с 3 предохранителями и одним поворотом
Блокировка запуска
Возможность свободного проворачивания на 360° и гибкая кабельная разводка
Безопасный в эксплуатации механизм установлен
C защитой от прикосновения пальцами
Устойчивая к несогласованию и коротким замыканиям