The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

TTC-6P-4-GDT-EX-24DC-I-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
1635593

Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений со встроенным индикатором состояния на модуле для трех / четырех сигнальных жил. Защитная цепь исключительно с газонаполненными разрядниками. Номинальное напряжение: 24 В DC. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия пространства и затрат благодаря узкой конструкции всего 6 мм
Постоянный контроль защитных устройств и механический индикатор состояния с опциональной дистанционной сигнализацией
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом