VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP
-
Штекерные соединители для передачи питания
1608074
Штекерные соединители для передачи питания, cтепень защиты: IP65, полюсов: 5, материал: Цинковый сплав, тип подключения: Пружинные зажимы, сечение проводников: AWG 18- 13, кабельный отвод: прямое, цвет: серебристый
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 2.00, заказ №: 2.252, глава 11 "Разъемы для источников питания 24 В" и глава 13 "Специальные соединительные и межсоединительные технологии (AIDA)" |
| Тип изделия | Штекер для передачи данных |
| Конструкция | MSTB |
| Тип датчика | Универсальный |
| Полюсов | 5 |
| Вид при установке | MSTB |
| Кабельный отвод | прямое |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень загрязнения | 2 |
| Расчетное напряжение (II/2) | 630 В |
| Расчетное напряжение (III/2) | 400 В |
| Расчетное напряжение (III/3) | 24 В |
| 250 В | |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
| Расчетный ток | 16 A (при 20 °C) |
| 16 A | |
| Номинальное напряжение UN | 24 В |
| Номинальный ток IN | 16 A |
| Тип подключения | Пружинные зажимы |
| Тип сигнала/категория | Универсальный |
| Цвет | серебристый |
| Материал | Mеталлическая |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал, уплотнение Уплотнение кабеля | TPE |
| Материал корпуса | Цинковый сплав |
| Материал поверхность корпуса | покрытый никелем |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | Никель, покрытый золотом |
| Материал, держатель контакта | PA |
| Тип сигнала/категория | Универсальный |
| Наружный диаметр кабеля | 9 мм ... 13 мм |
| Длина снятия изоляции c одножильного кабеля | 10 мм |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≤ 100 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP65 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
| Номер артикула | 1608074 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | ABN |
| Ключ изделия | ABNHAA |
| GTIN | 4046356131742 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 96,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 96 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) | |
Совместимые изделия
-
-
AI 2,5 -10 BU - Кабельный наконечник 3202533
-
CRIMPFOX ZA 3 - Инструмент 1201882
-
VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Монтажная рамка 1608087
-
CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Монтажная рамка 1408235
-
VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Гнездовая вставка 1657915
-
VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Штыревая вставка 1609565
-
VS-PPC-F2-PC-POBK - Защитный колпачок 1405329
-
VS-PPC-J-4X-1227 - Разветвитель питания 1405387
-
VS-PPC-J-1220-1227-1020-... - Y-разветвитель 1405484
-
VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/100 - Силовой кабель 1609523
-
CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5 - Штекерные соединители для передачи питания 1421785