UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC
-
Активный модуль
2976187
Модуль вывода VARIOFACE, с штекерными колодками на 8 миниатюрных реле, по 2 переключающих контакта (без реле), для цепей 24 В постоянного тока
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Количество каналов | 8 |
| Режим работы | 100 % ED |
| Долговечность механическая | 3x 107 коммутационных циклов |
| Возможная комплектация | Миниатюрное реле, REL-MR- 24DC/21-21 |
| В комплекте с | нет |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 В AC |
| Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ (Базовая изоляция между цепями выходных контактов) |
| 6 кВ (Безопасное разделение и усиленная изоляция, между входной электрической цепью и цепью выходного контакта) | |
| Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-1500 | |
| Подходящая плата ввода-вывода | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Подходящая плата ввода-вывода | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-400 | |
| Подходящая плата ввода-вывода | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Поддерживаемые устройства управления ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Подходящая плата ввода-вывода | 1771 OBN |
| Поддерживаемые устройства управления ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Подходящая плата ввода-вывода | 1746 OB 32 |
| Поддерживаемые устройства управления ABB S800 I/O | |
| Подходящая плата ввода-вывода | DO810 |
| DO840 | |
| Поддерживаемые устройства управления GE-FANUC RX3i | |
| Подходящая плата ввода-вывода | IC694MDL754 |
| Поддерживаемые устройства управления HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Подходящая плата ввода-вывода | TC-ODD 321 |
| Поддерживаемые устройства управления MITSUBISHI MELSEC L | |
| Подходящая плата ввода-вывода | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Поддерживаемые устройства управления MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Подходящая плата ввода-вывода | QY81P |
| QY82P | |
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Защитная схема | Безынерционный диод; Безынерционный диод |
| Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
| Индикатором состояния / канал | LED желт. |
| Возможная комплектация | Миниатюрное реле, REL-MR- 24DC/21-21 |
| Коммутация | |
| Указание | Приведенные значения мощности отключения действительны при применении реле REL-MR- 24DC/21-21 (2961192) |
| Исполнение контакта | 2 переключающих контакта |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
| Предельный ток длительной нагрузки | 3 A |
| Минимальный коммутационный ток | 10 мА |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 72 Вт (при 24 В DC) |
| 96 Вт (При 48 В DC) | |
| 60 Вт (При 60 В DC) | |
| 44 Вт (При 110 В DC) | |
| 57 Вт (При 220 В DC) | |
| 750 ВА (при 250 В AC) | |
| Обнаружение неисправностей (обрыв проводника / короткое замыкание) | нет |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 14 |
| Размер шага | 2,54 мм |
| Уровень полевых устройств | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 6 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Количество точек подключения | 48 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
| Питание | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 6 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Количество точек подключения | 2 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
| Индикатор состояния имеется | да |
| Ширина | 135 мм |
| Высота | 77 мм |
| Глубина | 54 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP00 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61010-2-201 |
| МЭК 60664 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Учитывать максимальную коммутационную способность используемых реле |
| Указания по эксплуатации | Не подключать к соседним каналам смешанно БСНН / ЗСНН и опасное напряжение прикосновения. |
| Указания по эксплуатации | Выходы не предназначены для коммутации различных внешних проводов. Сумма коммутационных напряжений, используемых для соседних выходов, не должна превышать значение номинального напряжения изоляции |
| Указания по эксплуатации | Относительно соседних модулей (по направлению к несущей рейке) необходимо учитывать соответствующие требования к изоляции (базовая или усиленная изоляция), приняв необходимые меры (например, используя разделительные пластины). |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| Номер артикула | 2976187 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DK2 |
| Ключ изделия | DK2191 |
| GTIN | 4017918089245 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 234,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 199,78 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364190 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 72365bda-d6e2-4a6e-8b27-810b1598ff8a |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Индикатор состояния цепи питания (светодиод)
Диод защиты от неправильной полярности
Светодиодный индикатор состояния и диод свободного хода на каждой сигнальной цепи
Вставные мини-реле