UMK-16 RM/KSR-G 24/21/E/PLC - Активный модуль
2979508

Модуль вывода и расширения VARIOFACE, с 16 вставными миниатюрными реле, по 1 переключающему контакту, для цепей 24 В DC (вкл. реле)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Светодиодный индикатор состояния для каждой сигнальной цепи и напряжения питания
Безынерционный диод и диод защиты от неправильной полярности в каждой сигнальной цепи
Вставные миниатюрные реле с одним переключающим контактом каждое