UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/PLC
-
Активный модуль
2974891
Модуль вывода и расширения VARIOFACE, со штекерными колодками для 16 миниатюрных реле, по 1 переключающему контакту, для цепей 24 В DC (без реле)
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Светодиодный индикатор состояния для каждой сигнальной цепи и напряжения питания
Безынерционный диод и диод защиты от неправильной полярности в каждой сигнальной цепи
Вставные миниатюрные реле с одним переключающим контактом каждое