UM-FLK10/AO/FU/ROC800 - Пассивный модуль
2905937

Модуль VARIOFACE предназначен для использования вместе с управляющими картами ROC800-PI, имеющими аналоговый выход. Одобрен UL, класс I, разд. 2.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Винтовые зажимы с тремя уровнями для полевой кабельной разводки
Вставной предохранитель на каждый канал, тип TE5, 200 мА
10-полюсный разъем FLK на стороне управления
Встроенная коммутация сопротивления 250 Ом для применений с током/напряжением.
Корпус UM-PRO с заземлением
Индикатор перегоревших предохранителей на каждый канал
Испытан на сквозное прохождение