UM-D37SUB/M/HC3/DI24V/MR/SI/MT - Активный модуль
2906944

16-канальный модуль для компонентов ввода Honeywell C300. Управление модулем осуществляется по цепи управления, подключаемой с помощью 37-пол. разъема D-SUB или 50-пол. FLK. Со стороны подключения полевых устройств предусмотрен винтовой зажим с ножевым разъединителем. Ширина модуля: 343 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия