UM- D37SUB/M/HC3/AIO/FMT
-
Интерфейсный модуль
2900189
16-канальный модуль для компонентов Honeywell C300. Управление модулем осуществляется по цепи управления, подключаемой с помощью 37-полюсного разъема D-SUB или 50-полюсного FLK. Со стороны подключения полевых устройств предусмотрены пружинные клеммы (1+, 1-,...16+,16-) с ножевыми разъединителями. Ширина модуля: 254 мм
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Интерфейсный модуль |
| Количество каналов | 16 |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Рабочее напряжение (DC) | 30 В DC |
| Ток (на ветвь) | ≤ 0,1 A |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В DC |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Поддерживаемые устройства управления HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Подходящая плата ввода-вывода | TDIL01 (non-redundant) |
| TDIL11 (redundant) | |
| TDOB01 (non-redundant) | |
| TDOB11 (redundant) | |
| TAIX01 (non-redundant) | |
| TAIX11 (redundant) | |
| TAOX01 (non-redundant) | |
| TAOX11 (redundant) | |
| Подключение 1 (уровень управления) | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60807-2 |
| Тип подключения | Штыревой разъем D-SUB |
| Резьба винтов | UNC 4-40 |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 37 |
| Циклы установки | > 500 |
| Размер шага | 2,77 мм |
| Подключение 2 (уровень управления) | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 |
| Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 50 |
| Циклы установки | > 50 |
| Размер шага | 2,54 мм |
| Подключение 3 (полевой уровень) | |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Полюсов | 34 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Размер шага | 5,08 мм |
| Подключение 4 (полевой уровень) | |
| Тип подключения | Клемма для монтажа на печатные платы |
| Конструкция | Раздел. штекер для печатных плат |
| Полюсов | 32 |
| Размер шага | 5,08 мм |
| Подключение 4 (питание) | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Полюсов | 2 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 168,3 мм |
| Высота | 89,6 мм |
| Глубина | 65,6 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Модуль) | IP00 |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2900189 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DK2 |
| Ключ изделия | DK218H |
| GTIN | 4046356495981 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 330,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 330 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |