UM- D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/MT
-
Активный модуль
1083697
16-канальный модуль (1 замыкающий контакт) для компонентов вывода Honeywell C300. Управление модулем осуществляется по цепи управления, подключаемой с помощью 37-пол. разъема D-SUB или 50-пол. FLK. Со стороны подключения полевых устройств предусмотрен винтовой зажим с ножевым разъединителем.
Подробная информация о продукте
| Режим работы | 100 % ED |
| Долговечность механическая | 2x 107 коммутационных циклов |
| Изоляционные характеристики: Воздушные зазоры и пути утечки вход/выход | |
| Изоляция | усиленная изоляция |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Изоляционные характеристики: Воздушные зазоры и пути утечки выход/выход | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Воздушные зазоры и пути утечки вход/выход | |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Воздушные зазоры и пути утечки выход/выход | |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Поддерживаемые устройства управления HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Подходящая плата ввода-вывода | TDOB01 (non-redundant) |
| TDOB11 (redundant) | |
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,85 ... 1,1 |
| Диапазон входных напряжений | 20,4 В DC ... 26,4 В DC |
| Типовой входной ток при UN | 9 мА |
| Время срабатывания, типовое | 5 мс |
| Время возврата, типовое | 7 мс |
| Защитная схема | Безынерционный диод |
| Индикатором состояния / канал | LED желт. |
| Коммутация | |
| Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
| Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
| Материал контакта | AgSnO |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
| Минимальное напряжение переключения | 12 В AC/DC |
| Предельный ток длительной нагрузки | 4 A |
| Минимальный коммутационный ток | 10 мА |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 96 Вт (при 24 В DC) |
| 20 Вт (При 48 В DC) | |
| 18 Вт (При 60 В DC) | |
| 23 Вт (При 110 В DC) | |
| 37 Вт (При 220 В DC) | |
| 1000 ВА (при 250 В AC) | |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | Штыревой разъем D-SUB |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 37 |
| Уровень полевых устройств | |
| Тип подключения | Винтовые клеммы с ножевыми размыкателями |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Сторона управления | |
| Тип подключения | Штекерный соединитель для ленточного кабеля, согласно МЭК 60603-13 |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 50 |
| Индикатор состояния имеется | да |
| Ширина | 175 мм |
| Высота | 128 мм |
| Глубина | 65,5 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP00 |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -15 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -15 °C ... 50 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| Воздушные зазоры и пути утечки вход/выход | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61010-2-201 |
| Воздушные зазоры и пути утечки выход/выход | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61010-2-201 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Не подключать к соседним каналам смешанно БСНН / ЗСНН и опасное напряжение прикосновения. |
| Указания по эксплуатации | При использовании безопасного или защитного сверхнизкого напряжения (≤ 30 В AC или 60 В DC) не требуется дополнительная защита от касания. |
| Указания по эксплуатации | Выходы не предназначены для коммутации различных внешних проводников. |
| Указания по эксплуатации | Относительно соседних модулями (по направлению несущей рейки) необходимо обеспечить по меньшей мере функциональную изоляцию на выходе. Если в данной области применения требуется более высокая степень изоляции (базовая или усиленная изоляция), следует реализовать ее при помощи соответствующих мер (например , разделительных пластин). |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 1083697 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DK2 |
| Ключ изделия | DK218H |
| GTIN | 4055626819198 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 590 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 590 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d4616223-bb29-4111-86dd-db76c9345d97 |