UM-D37M/DS/FU/LED/AID4/C300/R - Интерфейсный модуль
2905134

Модуль VARIOFACE предназначен для использования с 16-ти канальными аналоговыми платами ввода Honeywell Experion C300. Каналы 13.....16 имеют различные входы.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Модули VARIOFACE применяются вместе с соответствующими фронтальными адаптерами
Корпус UM-PRO
Установка на монтажную рейку, включает основание с заземлением
Светодиодная индикация, дефектный предохранитель
На каждый канал подключение экрана
Активировать на каждый канал с помощью контрольных точек
Вставной предохранитель 500 мA на каждый канал