UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L C
-
Активный модуль
2906196
Модуль VARIOFACE с 16 каналами для использования с Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, левостороннее исполнение, 3 A, 120 В, защитное лаковое покрытие
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Количество каналов | 16 |
| Режим работы | 100 % ED |
| Долговечность механическая | 2x 107 коммутационных циклов |
| В комплекте с | есть |
| Поддерживаемые устройства управления HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Подходящая плата ввода-вывода | TDOB01 (non-redundant) |
| TDOB11 (redundant) | |
| TDOB51 (non-redundant) | |
| TDOB61 (redundant) | |
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,1 |
| Диапазон входных напряжений | 19,2 В DC ... 26,4 В DC |
| Типовой входной ток при UN | 7 мА |
| Время срабатывания, типовое | 5 мс |
| Время возврата, типовое | 15 мс |
| Защитная схема | Безынерционный диод; Безынерционный диод |
| Коммутация | |
| Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
| Материал контакта | AgSnO |
| Максимальное напряжение переключения | 120 В AC/DC |
| Минимальное напряжение переключения | 12 В |
| Предельный ток длительной нагрузки | 3 A (Предохранитель ограничен) |
| Минимальный коммутационный ток | 10 мА |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 72 Вт (24 В DC) |
| 20 Вт (48 B DC) | |
| 18 Вт (60 B DC) | |
| 23 Вт (110 В DC) | |
| 360 ВА (120 В AC) | |
| Обнаружение неисправностей (обрыв проводника / короткое замыкание) | нет |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | Вилка D-SUB |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 37 |
| Уровень полевых устройств | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Количество точек подключения | 32 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Индикатор состояния имеется | да, при перегорании предохранителя |
| Чертеж |
|
| Ширина | 184 мм |
| Высота | 142,3 мм |
| Глубина | 64,7 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 75 °C |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Общая информация | Кабели, стандартные или без галогенов |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2906196 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CK2 |
| Ключ изделия | CK21B3 |
| GTIN | 4055626078069 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 672 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 640 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a43216a5-a5e1-4ef3-99fa-f0d1757dd185 |
Совместимые изделия
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Кабель 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Кабель 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Кабель 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Кабель 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Кабель 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Кабель 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Кабель 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Кабель 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Кабель 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Кабель 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Кабель 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Кабель 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Кабель 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Кабель 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Кабель 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Кабель 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Кабель 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Кабель 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Кабель 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Кабель 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Кабель 1075563
-
REL-MR- 24DC/21 - Одиночное реле 2961105
-
FUSE/TE5/3.15A/F-10PCS - Набор предохранителей 2906442
Преимущества для вас
Корпус UM-PRO
Установка на монтажную рейку, включает основание с заземлением
Вставной предохранитель 3A в каждом канале
Соответственно лакированная печатная плата
Поканальная конфигурация замыкающих и размыкающих контактов
Предназначен для монтажа на левой стороне шкафа
СИД-индикатор перегорания предохранителя