UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R C
-
Активный модуль
2906912
Модуль VARIOFACE с 16 каналами увеличивает возможности применения Honeywell Experion LX Digital Input IOTA благодаря поддержке цифровых входных сигналов (240 В AC) с системами LX Experion (24 В пост. тока)
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Интерфейсный модуль |
| Количество каналов | 16 |
| Режим работы | 100 % ED |
| Долговечность механическая | 2x 107 коммутационных циклов |
| В комплекте с | есть |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Поддерживаемые устройства управления HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| Подходящая плата ввода-вывода | TDILA1 |
| TDILB1 | |
| Входное номинальное напряжение UN | 240 В AC |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,1 |
| Типовой входной ток при UN | 3 мА |
| Время срабатывания, типовое | 7 мс |
| Время возврата, типовое | 15 мс |
| Защитная схема | Безынерционный диод; Безынерционный диод |
| Индикатором состояния / канал | LED желт. |
| Коммутация | |
| Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт (двойной контакт) |
| Материал контакта | AgNi, твердое позолоченное покрытие 5 мкм |
| Максимальное напряжение переключения | 30 В AC |
| 36 В DC | |
| Минимальное напряжение переключения | 100 мВ |
| Предельный ток длительной нагрузки | 50 мА |
| Минимальный коммутационный ток | 1 мА |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | Вилка D-SUB |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 37 |
| Уровень полевых устройств | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Индикатор состояния имеется | да |
| Чертеж |
|
| Ширина | 184 мм |
| Высота | 142,3 мм |
| Глубина | 65,2 мм |
| Цвет | черный (RAL 9005) |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Высота | < 2000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | < 90 % |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | < 90 % |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2906912 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CK2 |
| Ключ изделия | CK2B92 |
| GTIN | 4055626163482 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 630 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 600 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ea43215e-a9e6-450a-8cf6-aa0291dfe7ee |
Совместимые изделия
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Кабель 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Кабель 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Кабель 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Кабель 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Кабель 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Кабель 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Кабель 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Кабель 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Кабель 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Кабель 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Кабель 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Кабель 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Кабель 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Кабель 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Кабель 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Кабель 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Кабель 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Кабель 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Кабель 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Кабель 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Кабель 1075563
-
REL-MR- 60DC/21AU - Одиночное реле 2961134
Преимущества для вас
Корпус UM-PRO
Установка на монтажную рейку, включает основание с заземлением
Индикатор мощности сигнала по каналам (светодиод)
Обеспечивает развязку между полевыми устройствами на 240 В и контроллер на 24 В
Вставное реле на каждый канал
Предназначен для монтажа на правой стороне шкафа