UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/PLC
-
Активный модуль
2900890
Модуль вывода VARIOFACE, с 8 вставными мини-реле, с 1 перекл. контактом с ручным управлением в каждом, для цепей 24 В постоянного тока (реле входят в комплект поставки)
Подробная информация о продукте
| Количество каналов | 8 |
| Режим работы | 100 % ED |
| Долговечность механическая | 5x 106 коммутационных циклов |
| В комплекте с | есть |
| Изоляционные характеристики: Воздушные зазоры и пути утечки выход/выход | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Воздушные зазоры и пути утечки выход/выход | |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 В AC |
| Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ (Базовая изоляция между цепями выходных контактов) |
| 6 кВ (Безопасное разделение и усиленная изоляция, между входной электрической цепью и цепью выходного контакта) | |
| Поддерживаемые устройства управления MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Подходящая плата ввода-вывода | QY82P |
| Поддерживаемые устройства управления MITSUBISHI MELSEC L | |
| Подходящая плата ввода-вывода | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,9 ... 1,1 |
| Диапазон входных напряжений | 21,6 В DC ... 26,4 В DC |
| Типовой входной ток при UN | 18 мА |
| Время срабатывания, типовое | 9 мс |
| Время возврата, типовое | 6 мс |
| Защитная схема | Безынерционный диод (встроен в реле) |
| Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
| Индикатором состояния / канал | Желтый светодиод (встроен в реле) |
| Коммутация | |
| Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
| Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
| Материал контакта | AgNi |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
| Минимальное напряжение переключения | 12 В AC/DC |
| Предельный ток длительной нагрузки | 5 A |
| Минимальный коммутационный ток | 10 мА |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 120 Вт (24 В DC) |
| 62 Вт (48 B DC) | |
| 48 Вт (60 B DC) | |
| 55 Вт (110 В DC) | |
| 66 Вт (220 В DC) | |
| 1250 ВА (250 В AC) | |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 14 |
| Размер шага | 2,54 мм |
| Уровень полевых устройств | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Питание | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Количество точек подключения | 4 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Индикатор состояния имеется | да |
| Ширина | 92 мм |
| Высота | 112 мм |
| Глубина | 60,5 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP00 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Воздушные зазоры и пути утечки выход/выход | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61010-2-201 |
| МЭК 60664 | |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Учитывать максимальную коммутационную способность используемых реле |
| Указания по эксплуатации | Не подключать к соседним каналам смешанно БСНН / ЗСНН и опасное напряжение прикосновения. |
| Указания по эксплуатации | Выходы не предназначены для коммутации различных внешних проводов. Сумма коммутационных напряжений, используемых для соседних выходов, не должна превышать значение номинального напряжения изоляции |
| Указания по эксплуатации | Относительно соседних модулей (по направлению к несущей рейке) необходимо учитывать соответствующие требования к изоляции (базовая или усиленная изоляция), приняв необходимые меры (например, используя разделительные пластины). |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2900890 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CK2 |
| Ключ изделия | CK2191 |
| GTIN | 4046356545099 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 368 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 250,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
| SCIP | 7d59583e-0133-4b73-9358-05e8fe551979 |
Преимущества для вас
Малая монтажная ширина, всего 92 мм (8 каналов) или 285 мм (32 канала)
Вставные мини-реле с одним переключающим контактом с возможностью ручного управления
Индикатор состояния цепи питания (светодиод)
Светодиодный индикатор состояния и безынерционный диод на каждой сигнальной цепи (встроены в реле)