UM 45-DO/LA/SIM8
-
Интерфейсный модуль
2968195
Модуль VARIOFACE с индикаторами для проверки кабелей, с разъемом COMBICON (штекерная часть) и разъемом для плоского кабеля, на 8 каналов, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | VARIOFACE |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Диапазон рабочих напряжений | 19,2 В DC ... 26,4 В DC |
| Ток (на ветвь) | ≤ 1 A |
| Ток (Напряжение сети питания +,- IDC/FLK) | ≤ 3 A |
| Ток (Клемма +,-) | ≤ 8 A |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-400 | |
| Подходящая плата ввода-вывода | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Поддерживаемые устройства управления GE-FANUC 90-30 | |
| Подходящая плата ввода-вывода | IC693 MDL732 |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL742 | |
| Поддерживаемые устройства управления ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Подходящая плата ввода-вывода | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Поддерживаемые устройства управления ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Подходящая плата ввода-вывода | 1771 OBN |
| Поддерживаемые устройства управления ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Подходящая плата ввода-вывода | 1746 OB16 |
| 1746 OB 32 | |
| Поддерживаемые устройства управления HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Подходящая плата ввода-вывода | TC-ODD 321 |
| Поддерживаемые устройства управления MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Подходящая плата ввода-вывода | QY81P |
| Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Подходящая плата ввода-вывода | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Поддерживаемые устройства управления ABB S800 I/O | |
| Подходящая плата ввода-вывода | DO810 |
| DO840 | |
| Поддерживаемые устройства управления EMERSON DeltaV | |
| Подходящая плата ввода-вывода | VE4002S1T1B3 |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| Поддерживаемые устройства управления GE-FANUC RX3i | |
| Подходящая плата ввода-вывода | IC694MDL754 |
| Подключение 1 (уровень управления) | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 |
| Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 14 |
| Циклы установки | > 50 |
| Размер шага | 2,54 мм |
| Подключение 2 (полевой уровень) | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Полюсов | 12 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,08 мм² ... 0,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,25 мм² ... 0,75 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,08 мм² ... 0,75 мм² |
| 0,25 мм² ... 0,34 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,5 мм² ... 0,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
| Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
| Момент затяжки | 0,22 Нм ... 0,25 Нм |
| Размер шага | 3,81 мм |
| Индикатор состояния | СИД (желт.) |
| Индикатор состояния имеется | да |
| Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 74,8 мм |
| Высота | 50,02 мм |
| Глубина | 50,9 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Тип изоляционного материала, корпус | ПВХ |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Модуль) | IP00 |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2968195 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DK2 |
| Ключ изделия | DK21A1 |
| GTIN | 4017918173692 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 83,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 83,3 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
| SCIP | d6a3a0eb-dd2a-46bb-9c0b-8de985ceee7c |