EAC
ID допуска: RU*DE*08.B.01841/19CSA
ID допуска: LR 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 В | 1,2 A | |||
Модуль вывода VARIOFACE, 32 канала для блоков вывода Yokogawa ADV 551, ADV 561.
| Количество каналов | 32 |
| Режим работы | 100 % ED |
| Долговечность механическая | прибл. 2x 107 коммутационных циклов |
| Изоляционные характеристики: Воздушные зазоры и пути утечки вход/выход | |
| Изоляция | Безопасное разделение, усиленная изоляция |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Изоляционные характеристики: Воздушные зазоры и пути утечки выход/выход | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Воздушные зазоры и пути утечки вход/выход | |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Воздушные зазоры и пути утечки выход/выход | |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Подходящая плата ввода-вывода | ADV551 |
| ADV561 | |
| Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA STARDOM | |
| Подходящая плата ввода-вывода | NFDV551 |
| NFDV561 | |
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC ±10 % |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,9 ... 1,1 |
| Диапазон входных напряжений | 21,6 В DC ... 26,4 В DC |
| Типовой входной ток при UN | 9 мА (K1 – K32) |
| Время срабатывания, типовое | 5 мс (K1 – K32) |
| 5 мс (K33) | |
| Время возврата, типовое | 7 мс (K1 – K32) |
| 5 мс (K33) | |
| Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
| Индикатором состояния / канал | LED желт. |
| Коммутация | |
| Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
| Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
| Материал контакта | AgSnO2 |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC |
| 63 В DC | |
| Минимальное напряжение переключения | 12 В AC/DC |
| Предельный ток длительной нагрузки | 2,8 A (Cоблюдайте кривые) |
| Минимальный коммутационный ток | 10 мА |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 67 Вт (24 В DC) |
| 20 Вт (48 B DC) | |
| 18 Вт (60 B DC) | |
| 700 ВА (250 В AC) | |
| Выходные предохранители | 4 A (на канал) |
| Уровень полевых устройств | |
| Тип подключения | Винтовые клеммы с ножевыми размыкателями |
| Количество точек подключения | 1 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | Yokogawa, совместимы с KS |
| Количество точек подключения | 2 |
| Полюсов | 50 |
| Указание | Подходящие системные кабели: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм |
| Индикатор состояния имеется | да |
| Чертеж |
|
| Ширина | 419,5 мм |
| Высота | 127,5 мм |
| Глубина | 57 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP00 |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -15 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Воздушные зазоры и пути утечки вход/выход | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61010-2-201 |
| Воздушные зазоры и пути утечки выход/выход | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61010-2-201 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Учитывать максимальную коммутационную способность используемых реле |
| Указания по эксплуатации | Не подключать к соседним каналам смешанно БСНН / ЗСНН и опасное напряжение прикосновения. |
| Указания по эксплуатации | Выходы не предназначены для коммутации различных внешних проводов. Сумма коммутационных напряжений, используемых для соседних выходов, не должна превышать значение номинального напряжения изоляции |
| Указания по эксплуатации | Относительно соседних модулей (по направлению к несущей рейке) необходимо учитывать соответствующие требования к изоляции (базовая или усиленная изоляция), приняв необходимые меры (например, используя разделительные пластины). |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2968564 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DK2 |
| Ключ изделия | DK219N |
| GTIN | 4046356458634 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1 459 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1 459 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364190 |
| Страна происхождения | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 В | 1,2 A | |||
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 57a66da0-cb20-41b7-89ee-65cfdeb91614 |