UM-2KS50/16DI/RS/SO225
-
Модуль ввода
2319812
16-канальный модуль цифрового ввода с винтовыми зажимами и резервной схемой питания. Предназначен для платы Yokogawa SDV 144.
Подробная информация о продукте
| Количество каналов | 16 |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальное напряжение UN | 30 В DC |
| Макс. нагрузочная способность на ответвление | 100 мА |
| Макс. суммарный ток всех ответвлений | 2 A |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Подходящая плата ввода-вывода | SDV144 |
| Уровень полевых устройств | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Полюсов | 48 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | Yokogawa, совместимы с KS |
| Количество точек подключения | 2 |
| Полюсов | 50 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм |
| Питание | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 6 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Индикатор состояния имеется | да |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 250 мм |
| Высота | 125,4 мм |
| Глубина | 75,6 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Тип изоляционного материала, корпус | ПВХ |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP00 |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C |
| Высота | < 2000 м |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Контроль напряжения на модуле не функционирует в комбинации с подключенными клеммами для установки предохранителей HESILED со встроенным световым индикатором. |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2319812 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DK2 |
| Ключ изделия | DK2A8N |
| GTIN | 4046356440349 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 584,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 333,33 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 66cefa93-a642-47a1-9285-8dae10c6ef29 |
Совместимые изделия
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Фронтальный адаптер 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Фронтальный адаптер 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Фронтальный адаптер 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Фронтальный адаптер 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Фронтальный адаптер 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Фронтальный адаптер 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Фронтальный адаптер 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Фронтальный адаптер 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Фронтальный адаптер 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Фронтальный адаптер 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Фронтальный адаптер 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Фронтальный адаптер 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Фронтальный адаптер 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Фронтальный адаптер 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Фронтальный адаптер 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Фронтальный адаптер 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Фронтальный адаптер 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Фронтальный адаптер 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Фронтальный адаптер 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Фронтальный адаптер 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Фронтальный адаптер 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Фронтальный адаптер 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Фронтальный адаптер 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Фронтальный адаптер 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Фронтальный адаптер 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Фронтальный адаптер 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Фронтальный адаптер 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Фронтальный адаптер 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Фронтальный адаптер 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Фронтальный адаптер 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Фронтальный адаптер 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Фронтальный адаптер 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Фронтальный адаптер 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Фронтальный адаптер 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Фронтальный адаптер 2904644