EAC
ID допуска: RU*C-DE.*08.B.00010CSA
ID допуска: LR 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 120 В | 16 A | |||
16-канальный выходной релейный модуль вывода с винтовыми зажимами и 50-контактным системным разъемом, активная часть защищена предохранителем и может быть гальванически связанной, для платы Yokogawa SDV 541, ширина модуля: 425 мм
| Изоляционные характеристики: Воздушные зазоры и пути утечки вход/выход | |
| Изоляция | Безопасное разделение, усиленная изоляция |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Изоляционные характеристики: Воздушные зазоры и пути утечки выход/выход | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Воздушные зазоры и пути утечки вход/выход | |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Воздушные зазоры и пути утечки выход/выход | |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Подходящая плата ввода-вывода | SDV541 |
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,9 ... 1,1 |
| Диапазон входных напряжений | 21,6 В DC ... 26,4 В DC |
| Типовой входной ток при UN | 40 мА |
| Защитная схема | Безынерционный диод |
| Индикатором состояния / канал | LED желт. |
| Коммутация | |
| Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт на канал |
| Материал контакта | AgNi (90/10), позолоченный |
| Максимальное напряжение переключения | 230 В AC |
| 63 В DC | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 4 A (вставной предохранитель) |
| Максимальный пусковой ток | Питание 24 В DC / 2 A, (P1+, P2+), вставной предохранитель (МЭК 60127-3/IV, 2AT) |
| Питание | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Полюсов | 6 |
| Сечение жесткого провода | 0,34 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Уровень полевых устройств | |
| Тип подключения | Винтовые клеммы с ножевыми размыкателями |
| Количество точек подключения | 2 |
| Полюсов | 20 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | Yokogawa, совместимы с KS |
| Количество точек подключения | 2 |
| Полюсов | 50 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Ширина | 424,5 мм |
| Высота | 127,5 мм |
| Глубина | 67 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP00 |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| Воздушные зазоры и пути утечки вход/выход | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61010-2-201 |
| Воздушные зазоры и пути утечки выход/выход | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61010-2-201 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Учитывать максимальную коммутационную способность используемых реле |
| Указания по эксплуатации | Не подключать к соседним каналам смешанно БСНН / ЗСНН и опасное напряжение прикосновения. |
| Указания по эксплуатации | Выходы не предназначены для коммутации различных внешних проводов. Сумма коммутационных напряжений, используемых для соседних выходов, не должна превышать значение номинального напряжения изоляции |
| Указания по эксплуатации | Относительно соседних модулей (по направлению к несущей рейке) необходимо учитывать соответствующие требования к изоляции (базовая или усиленная изоляция), приняв необходимые меры (например, используя разделительные пластины). |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2319430 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DK2 |
| Ключ изделия | DK2A9N |
| GTIN | 4046356550031 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1 516 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1 516 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 120 В | 16 A | |||
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 425b662e-32af-464a-bc5e-6deef06a6b3b |