FLX-D37F/16OSC/24DC/DO/TDC3K - Активный модуль
2908890

Интерфейсный модуль для преобразования TDC3000 в современные платформы управления, цифровой выход, 16 каналов, SSR

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Монтаж фрагмента на существующем корпусе TDC3000
Совместимость с имеющимися штекерными соединителями для полевой кабельной разводки
Разъем DSUB, со стороны системы управления
Клеммные модули для подачи напряжения
Предохранители на каждом канале
СИД-индикатор перегорания предохранителя