FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P
-
Интерфейсный модуль
2304539
Модуль VARIOFACE для ABB S800 I/O, с клеммами с ножевыми размыкателями и специальной маркировкой (+1, B1, C1, +2, B2, C2, ... +8, B8, C8)
Подробная информация о продукте
| Полюсов | 25 |
| Количество каналов | 2 |
| 4 | |
| 8 | |
| 16 | |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Рабочее напряжение (AC) | ≤ 30 В AC |
| Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
| Ток (на ветвь) | ≤ 2 A |
| Ток (L1-, L2-) | ≤ 4 A |
| Ток (L1+, L2+) | ≤ 8 A |
| Ток (Контакт 1, 14, 2, 15, 11, 24, 12, 25) | ≤ 4 A |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,6 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Поддерживаемые устройства управления ABB S800 I/O | |
| Подходящая плата ввода-вывода | DI810 |
| DI811 | |
| DI818 | |
| DI830 | |
| DI831 | |
| DI840 | |
| DI885 | |
| DO814 | |
| DO818 | |
| AI810 | |
| AI815 | |
| AI845 | |
| Подключение 1 (уровень управления) | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60807-2 |
| Тип подключения | Гнездовая контактная часть разъема D-SUB |
| Резьба винтов | UNC 4-40 |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 25 |
| Циклы установки | > 500 |
| Размер шага | 2,77 мм |
| Подключение 2 (полевой уровень) | |
| Тип подключения | Винтовые клеммы с ножевыми размыкателями |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Полюсов | 32 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| 0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1 мм² |
| 0,25 мм² ... 0,75 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,5 мм² ... 1 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Размер шага | 5,08 мм |
| Подключение 3 (полевой уровень) | |
| Тип подключения | Тестовое гнездо |
| Полюсов | 24 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 126 мм |
| Высота | 89,6 мм |
| Глубина | 60,01 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Тип изоляционного материала, корпус | ПВХ |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Модуль) | IP00 |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2304539 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK2 |
| Ключ изделия | DK218L |
| GTIN | 4017918949129 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 339 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 269,84 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8e5ce6e7-9b43-4ade-a151-137370461a19 |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Восемь положительных клемм с ножевым разъединителем (TU810/P)
Восемь отрицательных клемм с ножевым разъединителем (TU810)
Для каждого канала имеется по одной положительной и отрицательной клемме с ножевым разъединителем (TU830)