FLKM 50/32M/DV
-
Пассивный модуль
2304869
32-канальный модуль без светодиодных индикаторов, двухпроводная схема подключения; для схем с общим "минусом" (для плат устройств управления Delta V)
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | VARIOFACE |
| Полюсов | 50 |
| Количество каналов | 32 |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Рабочее напряжение (AC) | ≤ 30 В AC |
| Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
| Ток (на ветвь) | ≤ 1 A |
| Ток (клемма/клемма) | ≤ 5 A |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,6 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Поддерживаемые устройства управления EMERSON DeltaV | |
| Подходящая плата ввода-вывода | VE4001S2T2B5 |
| VE4002S1T2B6 | |
| Номинальное напряжение питания | макс. 60 В DC |
| Ток длительной нагрузки | 1 A |
| Подключение 1 (уровень управления) | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 |
| Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 50 |
| Циклы установки | > 50 |
| Размер шага | 2,54 мм |
| Подключение 2 (полевой уровень) | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Полюсов | 64 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 0,75 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,5 мм² ... 0,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Размер шага | 5,08 мм |
| Подключение 3 (питание) | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 2 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 0,75 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Размер шага | 5,08 мм |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 168,3 мм |
| Высота | 89,6 мм |
| Глубина | 65,8 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Тип изоляционного материала, корпус | ПВХ |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Модуль) | IP00 |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2304869 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DK2 |
| Ключ изделия | DK218K |
| GTIN | 4017918981716 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 372,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 284,42 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Эти специальные интерфейсные модули для узлов DeltaV применяются в сочетании с системными кабелями FLK 50/2FLK20/EZ-DR/.../DV
Применяется для 32-канальных плат ввода-вывода
2-проводное подключение с отдельной отрицательной клеммой для каждого канала