FLKM-2KS50/BFI/SPT/CS
-
Пассивный модуль
2321813
Интерфейсный модуль для модулей ввода-вывода Yokogawa ADV 151, ADV 161, ADV 551 и ADV 561 с предохранителем для защиты проводника (5 x 20) и индикатором отказа предохранителя (светодиод) на канал. Резервный системный разъем.
Подробная информация о продукте
| Количество каналов | 32 |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| 19,2 В DC ... 26,4 В DC | |
| Макс. нагрузочная способность на ответвление | 100 мА (Cоблюдайте кривые) |
| Макс. суммарный ток всех ответвлений | 4 A (Cоблюдайте кривые) |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В DC |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
| Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Подходящая плата ввода-вывода | ADV151 |
| ADV161 | |
| ADV551 | |
| ADV561 | |
| Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA STARDOM | |
| Подходящая плата ввода-вывода | NFDV151 |
| NFDV161 | |
| NFDV551 | |
| NFDV561 | |
| Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
| Тип коммутационного контакта | Двойной контакт |
| Материал контакта | AgNi, твердое позолоченное покрытие 5 мкм |
| Максимальное напряжение переключения | < 25 В AC |
| 48 В DC | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 1 A |
| Минимальный коммутационный ток | 1 мА |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 24 Вт (24 В DC) |
| 48 Вт (48 B DC) | |
| 25 ВА (25 B AC) | |
| Долговечность механическая | прибл. 2x 107 коммутационных циклов |
| Уровень полевых устройств | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,2 м² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | Yokogawa, совместимы с KS |
| Количество точек подключения | 2 |
| Полюсов | 50 |
| Указание | Подходящие системные кабели: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм |
| Индикатор состояния | СИД (красный) |
| Индикатор состояния имеется | да, при перегорании предохранителя |
| Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 343,4 мм |
| Высота | 125,4 мм |
| Глубина | 70,8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP00 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Контроль напряжения на модуле не функционирует в комбинации с подключенными клеммами для установки предохранителей HESILED со встроенным световым индикатором. |
| Указания по эксплуатации | Не подключать к соседним каналам смешанно БСНН / ЗСНН и опасное напряжение прикосновения. |
| Указания по эксплуатации | При использовании напряжения SELV / PELV ( ≤ 25 В AC или 60 В DC) не требуется дополнительная защита от прикосновения. |
| Указания по эксплуатации | Относительно соседних модулями (по направлению несущей рейки) необходимо обеспечить по меньшей мере функциональную изоляцию на выходе. Если в данной области применения требуется более высокая степень изоляции (базовая или усиленная изоляция), следует реализовать ее при помощи соответствующих мер (например , разделительных пластин). |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2321813 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DK2 |
| Ключ изделия | DK218N |
| GTIN | 4046356340595 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 805,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 797 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 8bc9c985-ebc2-4e94-844a-076df46a10e1 |
Совместимые изделия
-
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Кабель 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Кабель 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Кабель 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Кабель 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Кабель 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Кабель 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Кабель 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Кабель 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Кабель 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Кабель 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Кабель 2909875
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Фронтальный адаптер 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Фронтальный адаптер 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Фронтальный адаптер 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Фронтальный адаптер 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Фронтальный адаптер 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Фронтальный адаптер 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Фронтальный адаптер 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Фронтальный адаптер 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Фронтальный адаптер 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Фронтальный адаптер 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Фронтальный адаптер 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Фронтальный адаптер 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Фронтальный адаптер 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Фронтальный адаптер 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Фронтальный адаптер 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Фронтальный адаптер 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Фронтальный адаптер 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Фронтальный адаптер 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Фронтальный адаптер 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Фронтальный адаптер 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Фронтальный адаптер 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Фронтальный адаптер 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Фронтальный адаптер 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Фронтальный адаптер 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Фронтальный адаптер 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Фронтальный адаптер 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Фронтальный адаптер 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Фронтальный адаптер 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Фронтальный адаптер 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Фронтальный адаптер 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Фронтальный адаптер 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Фронтальный адаптер 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Фронтальный адаптер 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Фронтальный адаптер 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Фронтальный адаптер 2904644