FLKM-2KS40/SPT/CS
-
Пассивный модуль
2321826
Интерфейсный модуль с соединением по схеме 1:1 для модулей аналогового ввода-вывода Yokogawa AAV 141, AAV 142, AAT 141, AAI 141, AAI 143,
AAV 542, AAI 543, AAI 841, AAB 841, AAI 135, AAP 135, AAI 835 и AAR 181. Резервный системный разъем, с пружинными клеммами на стороне полевых устройств.
Подробная информация о продукте
| Количество каналов | 8 |
| 12 | |
| 16 | |
| 4 | |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Рабочее напряжение (DC) | ≤ 50 В DC |
| Ток (на ветвь) | ≤ 1 A |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Подходящая плата ввода-вывода | AAI543 |
| AAI141 | |
| AAI143 | |
| AAI835 | |
| AAI841 | |
| AAI135 | |
| AAR181 | |
| AAT141 | |
| AAV141 | |
| AAV142 | |
| AAB841 | |
| AAV542 | |
| Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA STARDOM | |
| Подходящая плата ввода-вывода | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI543 | |
| NFAI135 | |
| NFAP135 | |
| NFAV141 | |
| NFAV142 | |
| NFAV542 | |
| NFAB841 | |
| NFAI841 | |
| NFAI835 | |
| Подключение 1 (уровень управления) | |
| Тип подключения | Yokogawa, совместимы с KS |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 40 |
| Указание | Подходящие системные кабели: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм |
| Размер шага | 2,54 мм |
| Подключение 2 (полевой уровень) | |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Полюсов | 36 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Размер шага | 5 мм |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 194 мм |
| Высота | 125,4 мм |
| Глубина | 49,5 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Модуль) | IP00 |
| Степень защиты (Место установки) | ≤ IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2321826 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DK2 |
| Ключ изделия | DK218N |
| GTIN | 4046356340601 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 345,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 0,365 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Фронтальный адаптер 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Фронтальный адаптер 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Фронтальный адаптер 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Фронтальный адаптер 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Фронтальный адаптер 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Фронтальный адаптер 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Фронтальный адаптер 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Фронтальный адаптер 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Фронтальный адаптер 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Фронтальный адаптер 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Фронтальный адаптер 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Фронтальный адаптер 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Фронтальный адаптер 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Фронтальный адаптер 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Фронтальный адаптер 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Фронтальный адаптер 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Фронтальный адаптер 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Фронтальный адаптер 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Фронтальный адаптер 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Фронтальный адаптер 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Фронтальный адаптер 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Фронтальный адаптер 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Фронтальный адаптер 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Фронтальный адаптер 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Фронтальный адаптер 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Фронтальный адаптер 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Фронтальный адаптер 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Фронтальный адаптер 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Фронтальный адаптер 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Фронтальный адаптер 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Фронтальный адаптер 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Фронтальный адаптер 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Фронтальный адаптер 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Фронтальный адаптер 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Фронтальный адаптер 2904653