CSA
ID допуска: LR 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 В | 0,1 A | |||
Интерфейсный модуль с соединением по схеме 1:1 для модулей аналогового ввода-вывода Yokogawa AAI 141, AAI 143, AAV 141, AAV 142, AAI 543, AAV 542, AAI 841 и AAB 841. Резервный системный разъем, на стороне полевых устройств - винтовые клеммы с ножевым разъединителем.
| Количество каналов | 8 |
| 12 | |
| 16 | |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Рабочее напряжение (DC) | ≤ 50 В DC |
| Ток (на ветвь) | ≤ 1 A |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Подходящая плата ввода-вывода | AAI543 |
| AAI141 | |
| AAI143 | |
| AAI841 | |
| AAV141 | |
| AAV142 | |
| AAB841 | |
| AAV542 | |
| Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA STARDOM | |
| Подходящая плата ввода-вывода | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI543 | |
| NFAI841 | |
| NFAB841 | |
| NFAV542 | |
| NFAV141 | |
| NFAV142 | |
| Подключение 1 (уровень управления) | |
| Тип подключения | Yokogawa, совместимы с KS |
| Количество точек подключения | 2 |
| Полюсов | 40 |
| Указание | Подходящие системные кабели: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм |
| Размер шага | 2,54 мм |
| Подключение 2 (полевой уровень) | |
| Тип подключения | Винтовые клеммы с ножевыми размыкателями |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Полюсов | 32 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1 мм² |
| 0,25 мм² ... 0,75 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,5 мм² ... 1 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Размер шага | 5,08 мм |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 180,1 мм |
| Высота | 111,8 мм |
| Глубина | 55,4 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Модуль) | IP00 |
| Степень защиты (Место установки) | ≤ IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2321981 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DK2 |
| Ключ изделия | DK218N |
| GTIN | 4046356450270 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 477,96 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 470,2 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 В | 0,1 A | |||