SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2300FS - Соединительные коробки генераторов
1137052

Соединительная коробка генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подключения цепи 1x 1. С УЗИП (тип 2), противопожарным выключателем нагрузки для цепей постоянного тока с дистанционным доступом и зажимом push-in для входной и выходной стороны.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
Соответствующая стандарту комбинация коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439
Большой ассортимент соединительных коробок генератора в наличии
Консультирование с учетом специфики области применения