C-SCF 1,5/4,8X0,5
-
Соединитель
3240154
Гильза под плоский вывод, неизолированная, 0,75 ... 1,5 мм2, 4,8 x 0,5
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Соединитель |
Свойство изделия | Изготовлено в соответствии с DIN 46247 |
Диапазон обжима с тиснением | |
Гальваническое лужение |
Чертеж |
|
Ширина | 4,8 мм |
Длина наконечника | 15,6 мм |
Длина зачищаемой части, макс. | 7 мм |
Толщина материала, мин. | 0,4 мм |
Цвет | серебристый |
Материал | Латунь |
Покрытие | оцинкованный |
Изоляционный материал | nicht zutreffend |
Составная часть | без галогенов |
Технические характеристики | |
Длина наконечника | 15,6 мм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 110 °C |
Номер артикула | 3240154 |
Упаковочная единица | 100 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
Код продажи | BH3 |
Ключ изделия | BH3452 |
Страница каталога | Стр. 498 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356453714 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 0,43 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 0,43 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400212 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001059 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
SORTI 1/10 - Контейнер 5020425
-
SORTI 2/12 - Контейнер 5020674
-
SORTI 3/ 7 - Контейнер 5020645
-
SORTI 3/ 8 - Контейнер 5020438
-
SORTI 3/18 - Контейнер 5028731
-
SORTI 4/12 - Контейнер 5020658
-
SORTI 4/24 - Контейнер 5031524
-
SORTI 4/8 - Контейнер 5145180
-
AI SORTI BOX-E LGY - Контейнер 3203008
-
CRIMPFOX-SC 1,5-M - Обжимные клещи 1212725
-
CRIMPFOX-SC 1,5 - Обжимные клещи 1212048
-
CRIMPFOX-SC 6 - Обжимные клещи 1212050
-
CRIMPFOX-SC 6L - Обжимные клещи 1212052
-
CF 500/DIE SC 1,5 - Вставка для обжим. инструмента 1212241
-
CF 500/DIE SC 6 - Вставка для обжим. инструмента 1212242
Преимущества для вас
Они дополняют ассортимент соединителей
Неизолированные плоские штекеры и кабельные наконечники изготовлены из покрытой оловом электролитическим методом латуни
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс