CLOUD IOT GATEWAY
-
Шлюз IoT
1031235
Облачный шлюз Cloud IoT Gateway для интеграции новых и существующих установок без дополнительных затрат на проектирование. Данные датчиков и процессов собираются, обрабатываются и контролируются в Proficloud благодаря простому внедрению в процесс при помощи протоколов, напр., Modbus/TCP. Это не рассчитано на PROFICLOUD.IO.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Шлюзы/прокси |
Конструкция | Stand-Alone |
Процессор | Arm®Cortex®-A8, 1x 600 МГц |
Поддержка IoT: PROFICLOUD | |
Платформа IoT | PROFICLOUD |
Поддержка облачной обработки данных | да |
Потребляемая мощность | тип. 5 Вт |
Защитная схема | Защита от перемены полярности и от перенапр. |
Среда передачи | Медь |
Питание | |
Электропитание (DC) | 24 В DC -20 % / +15 % |
Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 30 В DC |
Потребляемый ток, типовой | 200 мА |
Часы реального времени | |
Часы реального времени | Да |
Потенциалы | |
Электропитание | 24 В DC |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Штекер COMBICON | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Web-сервер | да |
RS-232 | |
Тип подключения | Штекерный соединитель COMBICON |
Среда передачи | Медь |
Количество каналов | 1 |
Поддерживаемые протоколы | Modbus/RTU (Master) |
RS-485 | |
Количество интерфейсов | 1 |
Тип подключения | Штекерный соединитель COMBICON |
Среда передачи | Медь |
Количество каналов | 1 |
Поддерживаемые протоколы | Modbus/RTU |
Ethernet | |
Количество интерфейсов | 2 |
Тип подключения | RJ45 |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Дальность передачи | макс. 100 м |
Поддерживаемые протоколы | Modbus/TCP, HTTPS |
Услуги | |
Количество интерфейсов | 1 |
Тип подключения | USB тип C |
Указание по типу подключения | Гнездовая часть |
Чертеж |
|
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет | cерый |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (согласно декларации производителя о соответствии) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C до 2000 м над уровнем моря |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 30 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % |
Удары (при эксплуатации) | 10г (Испытание при длительном ударном воздействии согласно DIN EN 60068-2-27) |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 58 кПа ... 106 кПа (до 4500 м над уровнем моря) |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Соответствие директиве по ЭМС | Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Устойчивость к электростатическим разрядам (ESD) EN 61000-4-2/МЭК 61000-4-2 Критерий В, разряд между контактами ±6 кВ, воздушный разряд ±8 кВ |
Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Электромагнитные поля согласно EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Критерий A, напряжённость поля: 10 В/м | |
Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Быстрые переходные процессы (всплески) согласно EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Критерий B, ±2 кВ | |
Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Критерий В, питающая линия постоянного тока: ±0,5 кВ/±0,5 кВ (симметричный/несимметричный), экран кабеля шины 1 кВ | |
Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Защищенность от помех по цепи питания согласно EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Критерий A; испытательное напряжение 10 В | |
Испытание на излучение помех согл. EN 61000-6-3/МЭК 61000-6-3 Класс B |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 1031235 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | DRE |
Ключ изделия | DREDHA |
Страница каталога | Стр. 20 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626534169 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 192,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 144,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Преимущества для вас
Безопасная передача благодаря шифрованию TLS (Transport Layer Security)
Простая конфигурация через веб-интерфейс
Приборная панель для простой визуализации производственных данных и показаний датчиков
Поддержка различных протоколов, например, Modbus/TCP
Прочная аппаратная часть для применения в промышленной сфере
Прямое соединение с Proficloud — открытой платформой IoT
Компактный корпус
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс