TC MOBILE I/O X300 AC
-
Система сигнализации
2903808
Компактная информационная система для сетей сотовой связи, позволяющая осуществлять мониторинг цифровых параметров, а также дистанционное переключение релейных выходов. Связь выполняется по протоколу ODP через GPRS на сервер ODP. Диапазон напряжения питания 93 В ... 250 В AC.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
| MTTF | 662 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 333 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 142 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 5,145 Вт |
| Тип сети | Мобильная связь |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 93 В AC ... 250 В AC (47,5 Гц ... 63 Гц) |
| Потребляемый ток, типовой | 40 мА (230 В AC) |
| Потребляемый ток, макс. | 60 мА |
| Цифровой | |
| Описание входа | Цифровой вход |
| Количество входов | 4 |
| Уровень переключения, сигнал "0" | 0 В AC ... 50 В AC |
| Уровень переключения, сигнал "1" | 90 В AC ... 250 В AC |
| Коммутация | |
| Наименование, выход | Релейный выход |
| Количество выходов | 4 |
| Исполнение контакта | Замыкатель |
| Минимальное напряжение переключения | 5 В |
| Максимальное напряжение переключения | 125 В DC |
| 250 В AC | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 5 A |
| Коммутационная способность | 750 ВА |
| Срок службы электрический | 150000 циклов коммутации (5 A / 30 В DC) |
| 150000 циклов коммутации (3 A / 120 В AC) | |
| 30000 коммутационных циклов (5 A / 250 В AC) | |
| Питание | |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 14 |
| Длина снятия изоляции | 6,50 мм |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм (5-7 lbs-in, винтовые клеммы) |
| Web-сервер | да |
| Данные: USB 2.0 | |
| Тип подключения | Mini USB, тип B, 5-контактн. |
| Дальность передачи | ≤ 3 м (только для настройки конфигурации и диагностики) |
| Радиосвязь | |
| Описание интерфейса | GSM / GPRS |
| Диапазон частот | 850 МГц (2 Вт (EGSM)) |
| 900 МГц (2 Вт (EGSM)) | |
| 1800 МГц (1 Вт (EGSM)) | |
| 1900 МГц (1 Вт (EGSM)) | |
| GPRS | Multislot Class 10 |
| Ширина | 72 мм |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 62 мм |
| Цвет (Верхняя часть корпуса) | cветло серый (RAL 7035) |
| Цвет (Нижняя часть корпуса) | черный (RAL 9005) |
| Материал (Корпус) | Поликарбонат |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (Только режим SMS, при соединении для передачи данных учитывать указания по снижению номинальных характеристик в технической документации) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | 2000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
| Радиодопуск для USA, FCC | |
| Указание | Part 15.107(a), 15.109(a) |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Радиодопуск для Европы | |
| Указание | RED 2014/53/EU |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ |
| Воздушный разряд | ± 8 кВ |
| Непрямой разряд | ± 6 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 26 МГц ... 6 ГГц |
| Напряжённость поля | 10 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | ± 2 кВ (Неэкранированный кабель питания) |
| Сигнал | ± 2 кВ (Экранированный сигнальный кабель) |
| Примечания | Критерий B |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Вход | ± 1 кВ (симметричный, неэкранированный кабель питания) |
| ± 2 кВ (асимметричный, неэкранированный кабель питания) | |
| Сигнал | ± 1 кВ (Линия передачи данных, несимметричная) |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В |
| Падение напряжения | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
| Излучение помех | |
| Излучение радиопомех согл. EN 55011 | класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Стандарты / нормативные документы | EN 50360 |
| Стандарты / нормативные документы | EN 50121-4 |
| Номер артикула | 2903808 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNC |
| Ключ изделия | DNC423 |
| GTIN | 4046356768863 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 244,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 244,3 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Система оповещения GPRS для удаленного управления выходами
Аварийная сигнализация о сбоях в сети питания через SMS
Сеть мобильной связи GSM: 850, 900, 1800 и 1900 МГц
Коммуникация посредством протокола ODP
Передача данных осуществляется либо онлайн, либо в виде буферизованных значений с временной меткой
Конфигурация при помощи USB и веб-браузера
Компактная конструкция также для домовой установки (4TE, DIN 43880)
Монтаж на несущую рейку или стену