ENGRAVING UNIT - Гравировальный узел
0804500

Гравировальный узел вместе с плоттером для нанесения маркировки PLOTMARK для всего портфеля пластиковых материалов GPE, GPA и GPK.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Кроме этого, предлагается широкий спектр готовых к использованию гравировочных материалов
Для получения штрихов разной толщины в качестве дополнительной принадлежности предлагается гравировальный резец диаметром 0,2 мм ... 1,0 мм
P1 ENGRAVING UNIT обеспечивает возможность идеальной маркировки оборудования и конструктивных элементов, требующих маркировки с повышенной стойкостью к механическим и химическим воздействиям
Эти материалы надежно и точно позиционируются в магазине плоттера CMS‑P1‑M/GPE ENGRAVING
Благодаря простой и быстрой замене головки плоттера на гравировочную насадку плоттер CMS‑P1 преобразуется в аппарат для нанесения гравировки