ME PLC 40 BUS 10/10 KIT BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
2201503

Монтажный комплект шинных соединителей: два 10-контактных штекерных разъема, верхняя и нижняя части из пластика, а также металлическая клемма для крепления на несущей рейке, без печатной платы

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Монтаж без инструмента
В наличии шириной 40 мм
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на монтажную рейку и системой силового соединения