M23-00000008002S-SIG
-
Корпус для круглых штекерных соединителей
1554099
Кабельный разъем, серия: M23 PRO Signal, прямой, система быстрой фиксации ONECLICK, экранированный: да, указание: может использоваться только в сочетании с контактными вставками, перечисленными в принадлежностях; указания по технике безопасности и инструкцию по установке см. в референсном артикуле 1629165 (обжимное исполнение) или 1342206 (исполнение под пайку)
Подробная информация о продукте
| Указания по заказу: | Заказать отдельно контактные блоки |
| Серия | M23 PRO Signal |
| Применение | Сигнал |
| Экранирован. | есть |
| Pезьба Pg | без |
| Материал Уплотнение | FKM |
| Конструкция | прямой |
| Корпус | |
| Исполнение | Корпус кабельного разъема |
| Тип резьбы | M23 |
| Исполнение | прямой |
| Тип фиксатора | Система быстрой фиксации ONECLICK |
| Pезьба Pg | без |
| Материал (Корпус) | GD-Zn |
| Степень защиты (вставлен) | IP66/IP68 (2 м / 24 ч) IP69K |
| Уплотнение | |
| Наружный диаметр кабеля | 4 мм ... 8,5 мм |
| Материал, уплотнение | FKM |
| Механические данные | |
| Циклы установки | 100 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP66/IP68 (2 м / 24 ч) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (см. Изменение хар-к) |
| Высота | 2000 м |
| Номер артикула | 1554099 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | ABR |
| Ключ изделия | ABRABE |
| GTIN | 4067923033023 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 96,44 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 96,44 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003556 |
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
M23-12P1N8A0000 - Контактная вставка 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Контактная вставка 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Контактная вставка 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Контактная вставка 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Контактная вставка 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Контактная вставка 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Контактная вставка 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Контактная вставка 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Контактная вставка 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Контактная вставка 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Контактная вставка 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - Контактная вставка 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - Контактная вставка 1662908
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP20 - Пластиковый защитный колпачок 1055744
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP67 - Пластиковый защитный колпачок 1055745
-
SF-Z0028 - Динамометрическая отвертка 1607456
-
SF-Z0027 - Крючковый ключ 1607455
-
RC-06P1N120000X - Контактная вставка 1240320
-
RC-06S1N120000X - Контактная вставка 1240393
-
RC-07P1N120000X - Контактная вставка 1240471
-
RC-07S1N120000X - Контактная вставка 1240512
-
RC-09P1N120000X - Контактная вставка 1240549
-
RC-09P2N120000X - Контактная вставка 1240627
-
RC-09S1N120000X - Контактная вставка 1240639
-
RC-09S2N120000X - Контактная вставка 1240713
-
RC-12P1N120000X - Контактная вставка 1240736
-
RC-12P2N120000X - Контактная вставка 1240884
-
RC-12S1N120000X - Контактная вставка 1240950
-
RC-12S2N120000X - Контактная вставка 1241095
-
RC-17P1N120000X - Контактная вставка 1241304
-
RC-17P2N120000X - Контактная вставка 1241388
-
RC-17S1N120000X - Контактная вставка 1241391
-
RC-17S2N120000X - Контактная вставка 1241463
-
RC-19P1N120000X - Контактная вставка 1241466
-
RC-19S1N120000X - Контактная вставка 1241521
Часто ищут
- Штекер M12, 17-контактный
- Круглые штекерные соединители 2-контактные
- Круглые штекерные соединители 8-контактные
- Круглые штекерные соединители 7-контактные
- Штекер M12, 12-контактный
- Круглые штекерные соединители 6-контактные
- Круглые штекерные соединители 4-контактные
- Круглые штекерные соединители 5-контактные
- Круглые штекерные соединители 3-контактные
- Круглые штекерные соединители 12-контактные