EO-CF/PT/LED/DUO/GN - Двойная розетка
0804050

Двойная розетка, cо световым индикатором, Схема расположения контактов тип CF, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, цвет: зеленый, номинальное напряжение: 250 В AC (50 Гц), номинальный ток: 16 A, На монтажной рейке и прямой монтаж, cтандарты/нормативные документы: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Обозначения стран: Германия

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия