EO-AB/PT/LED/S/15 - Розетка
0804174

Розетка, с индикатором, выключатель, Схема расположения контактов AB 15A, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, цвет: cерый, номинальное напряжение: 125 В AC (60 Гц), номинальный ток: 15 A, На монтажной рейке и прямой монтаж, cтандарты/нормативные документы: UL 508, IEC 60884-1, Обозначения стран: США, Канада

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия