CUTFOX-SP VDE - Кусачки-бокорезы
1212206

Мощные бокорезы, с оптимизированным отношением плеч рычагов, подходят для резки струнной проволоки, испытаны на соответствие VDE 1000 В пер. тока/ 1500 В DC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Прецизионная режущая кромка для рояльной проволоки
Проверено VDE
Специальная инструментальная сталь для длительного использования
Двухкомпонентные рукоятки эргономичной формы для неутомительной и работы без сползания
Резка более твердых материалов без особых усилий благодаря высокому рычагу