PS-EE-2G-DIODE/12-48DC/2X10/SC
-
Резервный модуль
1584245
Резервный модуль ESSENTIAL DIODE, Установка на монтажную рейку, 12 В DC ... 48 В DC, 2x 10 A DC
Подробная информация о продукте
| Диапазон номинальных напряжений на входе | 12 В DC ... 48 В DC |
| Диапазон входных напряжений | 10 В DC ... 60 В DC |
| Номинальный входной ток (IN) | 2x 10 A DC (-20 °C ... 45 °C) |
| 1x 20 A DC (-20 °C ... 45 °C) | |
| Защита от переполюсовки | есть, < 60 В |
| Падение напряжения вход / выход | тип. 0,75 В |
| Защита от перенапряжений при переходных процессах | Варистор |
| КПД | ≥ 94 % (≥ 12 B DC) |
| ≥ 96 % (≥ 24 В DC) | |
| ≥ 98 % (≥ 48 B DC) | |
| Номинальное напряжение | UIn - 0,8 V |
| Номинальный ток на выходе (IN) | 20 A |
| Oграничение рабочих характеристик | 60 °C ... 70 °C (2 % / К) |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| жесткий | 0,2 мм² ... 6 мм² |
| гибкий | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 4 мм² |
| 1,5 мм² (рекомендуется) | |
| гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,25 мм² ... 4 мм² |
| 1,5 мм² (рекомендуется) | |
| жесткий (AWG) | 24 ... 10 (Cu) |
| Длина снятия изоляции | 8 мм (жесткий/гибкий/наконечник без пластиковой втулки) |
| 11 мм (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Форма привода, головка винта | Прямой шлиц L |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| жесткий | 0,5 мм² ... 16 мм² |
| гибкий | 0,5 мм² ... 16 мм² |
| гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм² ... 16 мм² |
| 4 мм² (рекомендуется) | |
| гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 16 мм² |
| 4 мм² (рекомендуется) | |
| жесткий (AWG) | 20 ... 6 (Cu) |
| Длина снятия изоляции | 10 мм (жесткий/гибкий/наконечник без пластиковой втулки) |
| 13 мм (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Момент затяжки | 1,2 Нм ... 1,5 Нм |
| Форма привода, головка винта | Прямой шлиц L |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| жесткий | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| гибкий | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,25 мм² ... 0,75 мм² |
| жесткий (AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
| Длина снятия изоляции | 10 мм (жесткий/гибкий/наконечник без пластиковой втулки) |
| 99 мм (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Светодиодная сигнализация | |
| Виды подачи сигнала | DC OK (зеленый) |
| Порог сигнала | Input1 OK (СИД горит зеленым цветом) |
| Input2 OK (СИД горит зеленым цветом) | |
| Сигнальный выход Реле 13/14 | |
| Маркировка разъема | 3.1, 3.2 |
| Коммутационный контакт (беспотенциальный) | Замыкающий контакт |
| Цифровой | 30 В DC |
| 1 A | |
| Опция сигнала | Резервирование OK |
| Сигнальный выход Реле 23/24 | |
| Маркировка разъема | 3.3, 3.4 |
| Коммутационный контакт (беспотенциальный) | Замыкающий контакт |
| Цифровой | 30 В DC |
| 1 A | |
| Опция сигнала | Резервирование OK |
| Напряжения изоляции на входе / выходе | 500 В AC |
| Напряжения изоляции на входе, выходе / корпус | 500 В AC |
| Серия изделий | ESSENTIAL DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2992278 ч (25 °C) |
| > 1874605 ч (40 °C) | |
| > 1594343 ч (45 °C) | |
| СИД | да |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 40 мм |
| Высота | 124 мм |
| Глубина | 126 мм |
| Установочный размер | |
| Монтажное расстояние справа/слева | 10 мм / 10 мм |
| Монтажное расстояние сверху/снизу | 30 мм / 30 мм |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (корпуса / клеммы) | V0 |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал корпуса | Алюминий (AlMg3) / листовая сталь оцинкованная |
| Материал защелки | Листовая сталь, оцинкованная |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C (Ограничение рабочих характеристик: > 45 °C; 2,5 %/K) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Рабочая высота | ≤ 5000 м (> 2000 м, изменение хар-к: 10 %/1000 м) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
| Сухое тепло (МЭК 60068-2-2) | 70 °C (16 ч) |
| Влажность Тепло циклично (IEC 60068-2-30) | 55 °C (95 %, 2 x 23 ч) |
| Холод (IEC 60068-2-1) | - 25 °C (16 ч) |
| Удары (при эксплуатации) | 18 мс, 30г, в каждом направлении (IEC 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм (IEC 60068-2-6) |
| 15 Гц ... 150 Гц, 2,3r, 90 мин. | |
| Электробезопасность | |
| Обозначение стандарта | Электробезопасность |
| Стандарты/нормативные документы | IEC 61010-1 (SELV) |
| Защитное сверхнизкое напряжение | |
| Обозначение стандарта | Защитное сверхнизкое напряжение |
| Стандарты/нормативные документы | IEC 61010-1 (SELV) |
| UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| Схема CB | |
| Маркировка | Схема CB (МЭК 61010-1, МЭК 61010-2-201, МЭК 62368-1) |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2019 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | 1 кВ (Уровень контроля 2 - асимметричный) |
| Выход | 1 кВ (Уровень контроля 2 - асимметричный) |
| Сигнал | 1 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
| Примечания | Критерий A |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Вход | 0,5 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) |
| 1 кВ (Уровень контроля 2 - асимметричный) | |
| Выход | 0,5 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) |
| 1 кВ (Уровень контроля 2 - асимметричный) | |
| Сигнал | 1 кВ (Уровень контроля 2 - асимметричный) |
| Примечания | Критерий A |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Вход/выход/сигнал | асимметричный |
| Диапазон частот | 150 кГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Номер артикула | 1584245 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CMB |
| Ключ изделия | CMB543 |
| GTIN | 4067923078031 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 421 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 345 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002878 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 15,67 кг CO2e |