Последний поиск
Войти
0
Нет товаров для сравнения
Продукты
Обзор продукции
Соответствие продукции стандартам
Cross Reference Search
Автоматизация
Edge Computing
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
ПО для автоматизации
Промышленная связь
Технические средства автоматизации для Niagara Framework
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контактор и силовое реле
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и полупроводниковые реле
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Mаркировка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Наконечники
Обжимные соединения
Принадлежности шкафа управления
Принтеры
Программное обеспечение для производства шкафов управления
Промышленное освещение и сигнальная система
Решения для рабочего места
Ручной инструмент
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Помехоподавляющий фильтр
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Резервные модули
Реле для защиты сетей
Соединение
Испытательные блоки
Кабели и провода
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Разветвители, адаптеры и кабельные соединители
Распределительные блоки и приборные клеммы
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители плата-плата
Штекерный соединитель
Мой Phoenix Contact
Вход / регистрация
Корзина
Мои заказы
Мои предложения и контракты
Мои списки продукции
Сравнение моего продукта
Главная страница
Продукты
HC-SKV 16 MS - Резьбовые элементы
HC-SKV 16 MS
-
Резьбовые элементы
1676938
Латунный резьбовой элемент, Pg16
Подробная информация о продукте
Expand all
Collapse all
Технические характеристики
Характеристики изделий
Количество проводов
1
Экранирован.
нет
Размеры
Чертеж
Раствор ключа - накидная гайка
8 мм
Раствор ключа патрубок
14 мм
Спецификации материала
Материал резьбового соединения
латунь, никелированный
Кабель / провод
Наружный диаметр кабеля Провод 1
8 мм ... 14 мм
Наружный диаметр кабеля
8 мм ... 14 мм
Экологические условия и условия эксплуатации
Условия окружающей среды
Степень защиты
IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-40 °C ... 125 °C (статическая)
Коммерческие данные
Номер артикула
1676938
Упаковочная единица
10 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
1 Количество
Указание
Позаказное производство (возврат невозможен)
Код продажи
BF7
Ключ изделия
BF7DAX
GTIN
4017918129552
Вес/шт. (с упаковкой)
33,1 g
Вес/шт. (без упаковки)
33,1 g
Номер таможенного тарифа
85369010
Страна происхождения
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Отвечает требованиям Директивы RoHS
Да
(Нет освобождения от исполнения требований)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
EU REACH SVHC
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS)
Нет веществ с массовой долей более 0,1%
Совместимые изделия
Expand all
Collapse all
Product Help