G-INS-M32-L68N-PNES-BK - Кабельный ввод
1424483

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 18 мм ... 25 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полимер соответствует требованиям UL 746C f1