G-ESIS-M63-L68L-NEPDS-S - Кабельный ввод
1415147

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 34 мм ... 48 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M63 x 1,5, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Пылезащита на время хранения и транспортировки при помощи пылезащитной шайбы.
Погодостойкий материал уплотнения
Без галогенов